Loading
Create what's next
Automation Fair registration is open! Make plans today to join us in Chicago, November 17-20.
Register Now
Chevron RightChevron Right

Frequenzumrichter (VFD)
Allen‑Bradley

Wir bieten eine große Auswahl an PowerFlex® AC- und DC-Antrieben und Kinetix®-Servoantrieben, die alle auf Flexibilität, Produktivität und Bedienerfreundlichkeit ausgelegt sind.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ansicht 25 Ergebnisse
Angezeigt 1 - 24 von 25 Ergebnisse
Sortieren nach:
Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (Z–A)
Filtern & Verfeinern
CloseClose
0001Armor-PowerFlex-Antriebe
Unsere Armor-PowerFlex-On-Machine-Antriebssysteme der Serie 35 bieten eine integrierte, motornahe, vorgefertigte Lösung, die für raue Umgebungen entwickelt wurde
0002PowerFlex 755TS Niederspannungs-Frequenzumrichter
Mit vorausschauenden Analysen trägt ein PowerFlex 755TS-Frequenzumrichter (VFD) dazu bei, Produktivität und Betriebszeit zu steigern. Reduzieren Sie außerdem die Energie- und Wartungskosten.
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
0003PowerFlex 755T Low Voltage VFD
Our PowerFlex® 755T low voltage variable frequency drives are designed to provide harmonic mitigation, regeneration, and common bus solutions that help reduce energy costs, add flexibility, and increase productivity.
0004PowerFlex 523, 25 A
Unsere PowerFlex® 523 Frequenzumschalter verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration.
000525B PowerFlex 525
Unsere PowerFlex 525-Antriebe mit Nennleistungen von 0,4 … 22 kW (0,5 … 30 PS) in den globalen Spannungsklassen 100 … 600 V bieten eine Vielzahl an Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen.
000625C PowerFlex 527
Unsere PowerFlex® 527-Frequenzumrichter sind ausschließlich für den Einsatz mit unseren Logix PACs konzipiert, um die Fähigkeiten der Steuerung zu nutzen und mit Studio 5000 Logix Designer™ die Entwicklung und den Einsatz von Maschinen zu vereinfachen.
0007PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter (VFDs) bieten eine präzise Steuerung von Motordrehzahl und Drehmomentregelung für industrielle Anwendungen und sorgen so für mehr Produktivität und Einsparungen.
000822F PowerFlex 4M
Unsere PowerFlex® 4M-Frequenzumrichter bieten eine Durchgangsverdrahtung und eine einfache Programmierung, die die Flexibilität für ein breites Spektrum von Anwendungen bietet.
000922A PowerFlex 4
PowerFlex® 4-Frequenzumrichter wurden für die Anforderungen globaler Maschinen- und Anlagenbauer und Endkunden nach Einfachheit, Platzersparnis und Wirtschaftlichkeit entwickelt.
001022B PowerFlex 40
PowerFlex® 40-Frequenzumrichter bieten Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden eine leistungssteigernde Motorsteuerung in einem bedienerfreundlichen Paket.
001122D PowerFlex 40P
PowerFlex® 40P-Frequenzumrichter bieten eine Steuerung im geschlossenen Regelkreis optional mit Safe Torque-off gemäß Kategorie 3 in einem kompakten und wirtschaftlichen Design.
001222C PowerFlex 400
Die PowerFlex® 400-Frequenzumrichter wurden für die Steuerung herkömmlicher und industrieller Lüfter und Pumpen optimiert.
001320F PowerFlex 753
PowerFlex® 753 Frequenzumrichter sind kostengünstig und bedienerfreundlich für Mehrzweck-Anwendungen, die Sicherheitsleistungsmerkmale erfordern.
001420G PowerFlex 755
Unsere PowerFlex® 755 Frequenzumschalter eignen sich bestens für eine Vielzahl von Motorsteuerungsanwendungen, z. B. für Pumpen, Lüfter und Förderbänder.
0015PowerFlex 70, 20 A
Die PowerFlex® 70 Frequenzumrichter bieten Leistung, Steuerung und Bedienerschnittstelle in kompakter Form. Auch hinsichtlich Platzbedarf, Einfachheit und Zuverlässigkeit erfüllen sie alle Erwartungen.
001620B PowerFlex 700
Unsere PowerFlex® 700-Frequenzumrichter steuern 3-Phasen-Asynchronmotor in Anwendungen, deren Anforderungen von der einfachsten Drehzahlregelung bis hin zur anspruchsvollen Drehmomentregelung reichen.
001720L PowerFlex 700L
Die PowerFlex® 700L-Frequenzumrichter bieten entweder die PowerFlex 700-Vektorsteuerung oder die PowerFlex 700S-Steuerung als vollständig rückspeisefähige, flüssigkeitsgekühlte Leistungsstruktur.
001820D PowerFlex 700S
Unser PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit der DriveLogix™-Option kombiniert die hohe Leistung und flexible Steuerung der PowerFlex-Frequenzumrichter mit einer leistungsstarken Logix-Engine zu einer hochfunktionalen, kostengünstigen Antriebs- und Steuerungslösung.
001920S PowerFlex SCR Bridge
Unsere SCR-Bridge der Serie 20S ist eine nicht rückspeisefähige DC-Busversorgung, die Frequenzumrichter mit einem allgemeinen DC-Busstromeingang mit Leistung versorgt.
0020PowerFlex 7000 mit ArcShield
Unser PowerFlex® 7000 Antriebssystem mit ArcShield™-Technologie bietet eine 50-kA-Lichtbogenbeständigkeit und erfüllt zudem Zugänglichkeitsschutzart 2B.
002120P PowerFlex DC
Unsere vollständige Produktlinie von PowerFlex®-Stromrichtern umfasst digitale PowerFlex-Stromrichter, eigenständige PowerFlex-Gleichstromregler und PowerFlex-Gleichstromfeldregler.
00229303 DriveTools SP
Die Produktreihe DriveTools™ SP umfasst Softwaretools, die eine vereinfachte Schnittstelle zur Programmierung, Instandhaltung und Problembehebung für ausgewählte PowerFlex®-Frequenzumrichter und -Stromrichter bereitstellen.
Female engineer in factory setting, dressed with yellow safety vest, headphones and hard hat, standing in front of machinery
0023Intelligente Frequenzumrichter-Technologie
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem PowerFlex Frequenzumrichter (VFD), einem Antrieb mit variabler Frequenz. Vorausschauende Echtzeit-Analysen erhöhen den Durchsatz, die Betriebszeit und die Energieeinsparungen.
0024700AFE PowerFlex rückspeisefähig
Die Produktion unserer rückspeisefähige AFE-Gleichstrom-Busversorgung der Serie 700AFE wurde eingestellt und sie ist nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren PowerFlex 755T-Frequenzumrichtern vorzunehmen.
0025PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
Der PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter von Allen‑Bradley ist ein hochleistungsfähiger Mittelspannungs-Frequenzumrichter für Neuinstallationen, Umrüstungen sowie Anwendungen mit konstantem und variablem Drehmoment.
Bestseller
0026
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 von 25 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Erweitern Sie die vorausschauende Wartung auf Ihre Anlage

Durch die Kombination aus FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ und PowerFlex 755TS erhalten Sie einen Überblick über den Zustand Ihrer Anlagen, wie Sie ihn bisher nicht kannten. 

Diese Lösung stellt die kontinuierliche Überwachung von Frequenzumrichtern und Anlagenressourcen sicher und warnt Sie frühzeitig vor Problemen, damit Sie genügend Zeit zur Planung von Maßnahmen haben. Mit umsetzbaren Erkenntnissen können Sie Risiken reduzieren, Wartungspläne optimieren und den zuverlässigen Betrieb von Anwendungen gewährleisten. 

Für Sie empfohlen für Frequenzumrichter

Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit
Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit
Case Study
Case Study
Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit
Energy Drive nutzt Frequenzumrichtertechnologie, um Kunden bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen.
Jetzt lesen
Green Bay Packaging baut das Werk der Zukunft
Green Bay Packaging baut das Werk der Zukunft
Case Study
Case Study
Green Bay Packaging baut das Werk der Zukunft
In seiner neuen, hochmodernen Anlage setzt Green Bay Packaging digitale Technologien ein, um die Produktion zu steigern, die Systembetriebszeit zu verbessern und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Jetzt lesen
Chicago Heights Steel verringert Ausfallzeiten
Chicago Heights Steel verringert Ausfallzeiten
Case Study
Case Study
Chicago Heights Steel verringert Ausfallzeiten
AIC und Rockwell Automation ermöglichen gemeinsam genauere Diagnosen für Chicago Heights Steel.
Jetzt lesen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD) Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose