Der Nutzen von intelligenten Geräten
Sie können Daten auf eine sehr effiziente Weise von intelligenten Geräten direkt in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität von IO-Link-fähigen Geräten ermöglicht den effizienteren Betrieb von Maschinen. Hierzu werden Diagnosen und Daten, einschließlich detaillierter Informationen zum Gesundheitsstatus der Maschinen, bereitgestellt um Betriebszeiten zu verbessern und die Produktivität zu steigern.
Zu den Vorteilen der IO-Link-Technologie gehören:
- Niedrigere Lager- und Betriebskosten
- Höhere Betriebszeit/Produktivität
- Vereinfachte Konstruktion, Installation, Einrichtung und Instandhaltung
- Höhere Flexibilität und Skalierbarkeit