Basic-Schaltnetzteile
Unsere Basic-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLB sind in Größen mit 24 V DC 5 A und 10 A verfügbar. Diese Netzteile sind kostengünstig, bieten eine Effizienz von bis zu 95,2 % und eine lange nominelle Nutzungsdauer.
Unsere Basic-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLB sind in Größen mit 24 V DC 5 A und 10 A verfügbar. Diese Netzteile sind kostengünstig, bieten eine Effizienz von bis zu 95,2 % und eine lange nominelle Nutzungsdauer.
Unsere Essential-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLE sind mit einem Ausgang von 12, 24 und 48 V DC von 80 bis 960 W und einem Power Boost von 120 % verfügbar.
Unsere Compact-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLP sind eine gute Wahl, wenn Sie Platz sparen müssen. Diese Geräte verfügen über viele der gleichen Leistungsmerkmale und Zertifizierungen wie die XL-Geräte und unterstützen leistungsarme Anwendungen.
Unsere leistungsstarken Schaltnetzteile der Serie 1606-XLS verwenden eine Technologie, die die Größe der Einheit erheblich verringert, jedoch die Leistungsfähigkeit um 150 % steigert. Diese Netzteile bieten Ausgangsoptionen von 5, 12, 15, 24 und 48 V DC mit 80 bis 960 W.
Unsere Produktreihe von XLD-Gleichspannungswandlern der Serie 1606 trägt zur Zuverlässigkeit des Systems bei und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Steuerstromkreises bei Spannungsschwankungen. Kompakte Bauform für optimale Nutzung des Platzes im Schaltschrank.