Der PowerFlex®-Frequenzumrichter bietet kostengünstige Lösungen für ein breites Spektrum an globalen Anwendungen. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter bieten Zeiteinsparungen und weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.
![Gruppe von sechs PowerFlex-755TS-Frequenzumrichtern im horizontalen Format. Einer ist dunkelgrau und fünf sind hellgrau.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-20g-powerflex-ts-family.2400.jpg)
PowerFlex 755TS-Frequenzumrichter
Unser PowerFlex®-755TS-Frequenzumrichter ist für zahllose Motorsteuerungsanwendungen und -Branchen entwickelt – von standardmäßigen bis zu den anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich Industrieschaltgeräten.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20f-powerflex753acdrive-right1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 753-Frequenzumrichter
Unser PowerFlex® 753-Frequenzumrichter ist kostengünstig und bedienerfreundlich für Mehrzweck-Anwendungen, die Sicherheitsleistungsmerkmale erfordern. Sie verfügen standardmäßig über eine integrierte E/A und eignen sich ideal für Maschinenbauer und Systemintegratoren, die Engineering-Kosten senken, Maschinen schneller auf den Markt bringen und den Endkunden produktivere Maschinen anbieten möchten. Wählen Sie größenoptimierte Antriebe für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch, bei denen Ihnen nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul bietet flexible, wirtschaftliche Methoden zur Nutzung von EtherNet/IP-Netzwerken.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20g-pf755family-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 755-Frequenzumrichter
Unser PowerFlex® 755-Frequenzumrichter bietet Bedienerfreundlichkeit, Anwendungsflexibilität und hohe Leistung. Sie verfügen über mehrere Steuerungs- und Hardwareoptionen sowie über optional integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Antriebe eignen sich bestens für eine Vielzahl von Motorsteuerungsanwendungen, z. B. für Pumpen, Lüfter und Förderbänder. Dank der Integrated Motion on EtherNet/IP™ können Sie diese Antriebe im selben Netzwerk wie Kinetix®-Antriebe installieren. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul unterstützt lineare, Ring- und Sterntopologien sowie Device-Level-Ring-Funktionen für fehlertolerante Verbindungen und für eine hohe Verfügbarkeit von Antrieben.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Powerflex-755T-XT-Frame-10-Front-plus-family.5120.jpg)
PowerFlex 755T-Frequenzumrichter
Unsere PowerFlex® 755T-Frequenzumrichter bieten Oberwellendämpfung, Rückspeisung und Lösungen mit gemeinsamem Bus zur Reduzierung der Energiekosten sowie für mehr Flexibilität und höhere Produktivität. Es handelt sich hierbei um die ersten Frequenzumrichter, die die TotalFORCE ®-Technologie nutzen. Diese Technologie beinhaltet mehrere patentierte Leistungsmerkmale zur Optimierung Ihres Systems.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20a-powerflex70family-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 70-Frequenzumrichter
Rockwell Automation kündigt an, dass der PowerFlex 70-Frequenzumrichter ab dem 30. November 2024 nicht mehr zum Verkauf angeboten wird.
Zur Unterstützung Ihrer Umstellung empfehlen wir eine Modernisierung auf die Frequenzumrichter der PowerFlex 750-Familie.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20b-powerflex700acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 700-Frequenzumrichter
Rockwell Automation kündigt an, dass der PowerFlex 700-Frequenzumrichter ab dem 30. November 2023 nicht mehr zum Verkauf angeboten wird.
Zur Unterstützung Ihrer Umstellung empfehlen wir eine Modernisierung auf die Frequenzumrichter der PowerFlex 750-Familie.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20l-powerflex700lacdrive-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 700L-Frequenzumrichter
Die PowerFlex® 700L-Frequenzumrichter bieten entweder die PowerFlex 700-Vektorsteuerung oder die PowerFlex 700S-Steuerung als vollständig rückspeisefähige, flüssigkeitsgekühlte Leistungsstruktur. Diese leistungsstarke Kombination bietet neben den Energieeinsparungen und den niedrigen Oberwellen ein hohes Leistungsvermögen in einem kompakten Format. Die PowerFlex 700L-Frequenzumrichter sind flexible Hochleistungsantriebe, die in verschiedenen Schaltkasten- und Schaltschrankversionen verfügbar sind.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/20d-powerflex700sacdrive-right1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 700S-Frequenzumrichter
Die PowerFlex® 700S Frequenzumrichter bieten eine optimierte Integration für die anspruchsvollste eigenständige und koordinierte Antriebssteuerung und für Antriebssystemanwendungen. Die DriveLogix™ Option verbindet die hohe Leistungsfähigkeit und die flexible Steuerung der PowerFlex 700S Frequenzumrichter mit einem Logix Hochleistungsprozessor. Dadurch steht eine funktionsreiche, wirtschaftliche Antriebs- und Steuerungslösung zur Verfügung.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/drives/common-bus/commonbuspowersupplyfamily-front1--smprod.jpg)
Gängige Busstromversorgungen
Bei den gängigen Busstromversorgungen wird eine Einspeise-Einheit für die Stromversorgung des DC-Busses für alle DC/AC-Wandler verwendet. Durch Leistungsteilung an der Zwischenkreisspannung (DC-Bus) kann die Effizienz von Anwendungen erhöht werden, bei denen einige Umrichter einfach arbeiten, während andere im gleichen Prozess Strom erzeugen.