eBook
MES für Dummies
In diesem leicht verständlichen eBook erfahren Sie alles zum Thema MES: Fertigungsprozesse steuern, Transparenz in der Produktion verbessern und Qualität steigern.
Teilen:
eBook
MES für Dummies
In diesem leicht verständlichen eBook erfahren Sie alles zum Thema MES: Fertigungsprozesse steuern, Transparenz in der Produktion verbessern und Qualität steigern.
Das Plex MES ist eine umfassende Softwarelösung für die Fertigung mit papierlosem Produktionsmanagement in Echtzeit – für unternehmensweite Compliance, Qualität und Effizienz.
Profitieren Sie von nie da gewesener Kontrolle der Abläufe im Fertigungsbereich. Plex MES bietet Ihnen eine umfassende Ansicht des gesamten Produktionslebenszyklus und lässt sich vollständig in Ihr ERP-System integrieren. Sie können Aufgaben problemlos automatisieren, Fehler vermeiden, die Qualität in der Fertigungslinie verbessern und die Managementebene mit dem Fertigungsbereich verknüpfen. Denn Sie erhöhen Geringeres Risiko, höhere Qualität, zufriedenere Kunden und nachhaltiger Gewinn.
Plex MES bietet die Flexibilität und Funktionalität, die zur Aktivierung einer intelligenten Fertigung benötigt wird. Zu den Schlüsselfunktionen gehören:
Durch die Erfassung präziser Material- und Rückverfolgbarkeitsdaten in Echtzeit stellen Sie sicher, dass Ihre Produktion stets unterbrechungsfrei läuft.
Optimieren Sie den Betrieb, um die Herstellungszeit zu verkürzen, Ausfallzeiten zu verringern und Ausschuss zu minimieren.
Organisieren Sie Produktionsprozesse direkt anhand des Steuerungsplans. So verkürzen Sie Zykluszeiten und steigern die Effizienz. Beseitigen Sie manuelle Fehler durch eine papierlose Bedienersteuerung.
Obwohl die Cloud in der Fertigung nicht dazu gedacht ist, Software, Hardware und physischen Zugriff vor Ort vollständig zu ersetzten, so ermöglicht sie Fähigkeiten, die sich über Ihre bestehenden Systeme erstrecken, um Effizienzen zu erschaffen, die Zusammenarbeit zu verbessern und vieles mehr.
Mit einer cloudnativen MES-Lösung können Kunden Aktivitäten genauer koordinieren und das gesamte Unternehmen unter einem einzelnen Datensatzsystem zusammenbringen, während sie gleichzeitig die einzigartigen Systembedürfnisse ihres Standorts beibehalten. Dadurch bleiben anlagenspezifische Informationen zu Produktion, Lagerbestand und Qualität für andere Anlagen und für Unternehmenspersonal nach Bedarf zugänglich.
Hersteller müssen in ihrem Betrieb für Stabilität sorgen – mittelmäßige Lösungen sind für die Fertigung keine Option. Plex MES bietet eine Lösung für die unten genannten Probleme, die manuelle Prozesse und separate Systeme in Ihrem Unternehmen verursachen.
Mit Plex MES beenden Sie das Papierchaos. Profitieren Sie jederzeit von Kontrolle, Transparenz und Synchronisierung. Sie steigern die Leistung und arbeiten mit höherer Effizienz.
Entdecken Sie, wie Sie Ihr Unternehmen in der Fertigungsindustrie durch ein MES-System verändern können
Verabschieden Sie sich von Papier und manuellen Kalkulationstabellen und begrüßen Sie maximale Effizienz, Produktivität und Transparenz! Plex MES ist die einzige Einzelinstanz-, Multi-Tenant Cloud-basierte SaaS-Produktionsplattform die skaliert arbeitet. Das ermöglicht ein gewöhnliches Produktions-Ökosystem, das eine einzelne Datenquelle in Echtzeit unterstützt. Es kann die Produktion und das Inventar mit detaillierter End-to-End-Rückverfolgbarkeit an Qualität binden. Mit Plex können Sie wie nie zuvor Menschen und Systeme verbinden, Prozesse automatisieren, Daten durchgängig verfolgen sowie Informationen erfassen und analysieren.
Mit der Plex Systems Software beschleunigen wir die Transformation industrieller Prozesse. Basis dafür sind innovative Funktionen für das MES, die Lieferkette und die Qualität sowie eine cloudbasierte Anwendung für eine höhere betriebliche Effizienz.
Die Plex Smart Manufacturing Platform™ ist für den Fertigungsbereich geschaffen und ermöglicht eine intelligentere Fertigung – heute und in Zukunft. In einem System laufen alle Informationen zusammen. Hersteller profitieren dank Plex von mehr Transparenz und Kontrolle über die Qualität und den gesamten Betrieb.
Möchten Sie mehr sehen? Klicken Sie unten, um eine ausführliche Demo zu vereinbaren.
Haben Sie Fragen? Klicken Sie unten, um Kontakt mit einem unserer Experten für die intelligente Fertigung aufzunehmen.
Erhalten Sie Neuigkeiten zum Thema „intelligente Fertigungstechnologie“ und treiben Sie Ihre digitale Transformation voran.
In der schnelllebigen Welt der Fertigung sind Bedienerfehler und ineffiziente Arbeitsschritte nicht nur geringfügige Rückschläge, sondern erhebliche Hürden, die Produktionspläne beeinträchtigen und die Kosten erhöhen können. Bedienerfehler entstehen oft durch Fehlinterpretationen, statische Anweisungen und ältere Verfahren, die zu fehlerhaften Produkten, Sicherheitsvorfällen und kostspieligen Nacharbeiten führen.
Erfahren Sie, wie Sie mit den geführten Arbeitsanweisungen in Plex die Bedienereffizienz steigern, die Produktqualität sicherstellen und die höchsten Standards der betrieblichen Exzellenz einhalten können.