Sepa cómo reducir el costo total de implementar y optimizar equipos de fabricación. Nuestra plataforma de automatización se conecta regularmente con los sistemas de gestión de operaciones y máquinas de producción.
Automatice el envasado
Tecnología versátil y escalable para maquinaria de envasado
Instalación más rápida. Mayor confiabilidad. Más eficiencia energética. Nuestras soluciones lo ayudan a cumplir con el complejo y siempre cambiante mundo del envasado moderno de alimentos y bebidas.
Con la proliferación de SKU y etiquetas, se requiere materiales sustentables, un envasado listo para el comercio minorista y un mejor uso de paletas. Los envases flexibles son más importantes que nunca y usted puede obtener una ventaja con soluciones que ofrecen:
- Gestión de rendimiento de líneas incorporada
- Un enfoque flexible para integrar líneas de fabricación discretas
- Configuración, control y análisis de una línea completa desde una sola ubicación
Primero la seguridad
La seguridad y la productividad van de la mano
Es posible lograr la seguridad de las máquinas en el lugar de trabajo sin comprometer su productividad. Además, es más rápido, más fácil y menos costoso de lo que piensa.
Los beneficios de la seguridad de las máquinas son claros. Millones de empleados se lesionan en el lugar de trabajo todos los años; una seguridad mejorada puede ayudar a reducir estos números.
Las empresas que abordan la seguridad de manera integral pueden mejorar la productividad.
Soluciones versátiles y escalables para el envasado
Sistema de seguimiento inteligente
Nuestro sistema de seguimiento inteligente iTRAK® es un sistema de motor lineal modular y escalable que permite el control independiente de múltiples motores en caminos rectos o con curvas. iTRAK reemplaza el hardware con perfiles de software simples y eficaces que redefinen la velocidad y la flexibilidad en la automatización. Además:
- aumenta las tasas de producción 50% o más;
- reduce el tiempo improductivo durante las transiciones;
- reduce el mantenimiento periódico.