Contactores de nueva generación
Los contactores de nueva generación boletín 100-E están disponibles en los tamaños de 9 a 2650 A, ayudando a reducir el ancho y el peso al mismo tiempo que ahorran espacio en el panel. La bobina electrónica universal de CA y CC hace que la selección sea mucho más fácil y proporciona un importante ahorro de energía y conexión directa a los PLC para los contactores superiores a 100 A.