Sistemas de controlador lógico programable Micro810
Con una dimensión nano, nuestros sistemas de controlador lógico programable Micro810® Boletín 2080 funcionan como relés inteligentes con salidas de relé de corriente alta, pero con las capacidades de programación de un PLC micro. Estos controladores admiten 12 puntos de E/S con 4 salidas de relé de corriente alta (8 A) para aplicaciones de relé inteligente.