Descubra la tecnología que hay detrás de las máquinas más innovadoras
Los clientes quieren más opciones y productos personalizados. Para satisfacer la demanda, los sistemas deben ser flexibles y responder con rapidez a las necesidades de producción. Con la tecnología de carrito independiente, lo tendrá todo controlado. Secciones de pista rectas o curvas pueden combinarse de infinitas maneras para adaptarse a sus requisitos de espacio y diseño. Los diseños se configuran a partir de un conjunto estándar de bloques modulares y pueden adaptarse o ampliarse con el tiempo, lo que le da libertad de diseño para crear su sistema ideal. Además, una vez que esté armado, los cambios pueden ser tan simples como seleccionar otros perfiles de movimiento configurados por software.
¿Preparado para reducir los cuellos de botella y aumentar la producción? Cada carrito del sistema es su propio eje de movimiento controlado. Lo que significa que los carritos pueden acelerar o desacelerar de manera inteligente según la posición de los otros carritos del sistema. El sistema también registra qué traslada cada carrito, por lo que no hay necesidad de desacelerar para la clasificación. ¿El resultado? Movimiento fluido que manipula los productos con más eficacia que nunca.
Todos los motores y carritos tienen una clasificación IP65 o superior y pueden trabajar juntos o de forma independiente para manipular diversas cargas útiles, lo que los convierte en una gran elección para un amplio rango de aplicaciones. Los sistemas pueden adquirirse como unidades totalmente montadas, como componentes individuales o como una mezcla de piezas personalizadas y estándar, para que siempre tenga justo lo que necesita.