No permita que la conectividad del dispositivo o la geografía se interpongan en tu camino. En la carretera, en casa o en la oficina, FactoryTalk® ViewPoint proporciona una interfaz segura con las aplicaciones de gráficos, tendencias y alarmas de FactoryTalk View mediante un navegador web. FactoryTalk ViewPoint extiende el acceso a las aplicaciones FactoryTalk View Site Edition (SE) y Panel View™ directamente a sus dispositivos móviles para una mejor toma de decisiones en tiempo real.
Como complemento del software FactoryTalk View SE y PanelView Plus, FactoryTalk ViewPoint ofrece una experiencia sofisticada e interactiva a través de HTML5. La simplicidad de un navegador habitual y los nuevos grados de acceso a la información esencial de FactoryTalk View en un solo navegador web. No es necesario instalar ni mantener ningún software de cliente, lo que reduce el costo total de propiedad.