Puede ser complicado equilibrar la edad de la planta con las necesidades complejas de la actualidad. El equipo y la infraestructura antiguos lo ponen en riesgo, y llegará un momento en el que la modernización será inevitable. Con nuestra oferta Intelligent Packaged Power, podemos brindar un paquete de proceso y potencia simplificado, acceso a la inteligencia del dispositivo e integración entre los sistemas eléctrico y de proceso.
Amplíe The Connected Enterprise®
Al unificar dos sistemas y crear un entorno operativo, puede obtener visibilidad de toda la planta con una sola herramienta. Con Intelligent Packaged Power, puede combinar con seguridad los ambientes de control y de gestión de potencia en una suite de herramientas para obtener máxima visibilidad.
Empaquete, controle e integre
Nuestra oferta Intelligent Packaged Power ayuda a reducir el riesgo al entregar nuestros dispositivos de control de motores y todos los elementos del sistema de distribución eléctrica en un solo paquete. Puede integrar digitalmente todos estos dispositivos, independientemente del fabricante. Esto puede brindarle al personal de la planta acceso total a la información en la subestación.
Primer paso para la visibilidad total
Puede utilizar la unidad de integración IntelliCENTER® para unificar los sistemas de procesos y potencia en los entornos Logix y FactoryTalk® para crear un único entorno operativo.
Comience a desarrollar su solución Intelligent Packaged Power
Utilice la aplicación de Intelligent Packaged Power para empaquetar de manera virtual el control de motores y el sistema de distribución eléctrica. Luego, use la calculadora de energía para ver cuánto ahorró.