Las empresas competitivas están cambiando hacia entornos de fabricación impulsados por la demanda y centrados en el cliente. Esto requiere de estrategias de control de procesos avanzado, específicamente tecnología de control predictivo de modelos (MPC), para ayudar a reducir la variabilidad del proceso y la ineficiencia, mejorar la uniformidad del producto y permitir que las operaciones lleven las restricciones hasta el límite.
Alcance los objetivos comerciales
Beneficios del control predictivo de modelos
Mejore su capacidad para adaptarse rápidamente a las prioridades comerciales y a las exigencias del cliente mientras impulsa una mayor rentabilidad con MPC. Esta solución puede beneficiar a su organización mediante:
- la reducción de la ineficiencia y la variabilidad del proceso;
- la mejora de la uniformidad de los productos; y
- la posibilidad de aprovechar al máximo su proceso.
Control predictivo de modelos escalable
Solución de control predictivo de modelos Pavilion8
La plataforma de software modular Pavilion8® es la base de nuestras soluciones específicas de la industria. Esta plataforma de software incluye módulos para controlar, analizar, monitorear, visualizar, almacenar e integrar y los combina en aplicaciones de alto valor. Pavilion8, una plataforma escalable, versátil y fácil de integrar con la infraestructura de planta y de negocios existente, es mejor que las tecnologías alternativas.
Pavilion8 es una plataforma de software de modelado de proceso, control avanzado y optimización que se integra con cualquier sistema de control para brindar conocimiento, diagnósticos y control avanzado en tiempo real y de forma continua.
Las características incluyen lo siguiente:
- interfaz de usuario intuitiva, basada en explorador
- Experiencia personalizada de usuarios
- Menores costos y necesidades de capacitación
- Adaptabilidad a necesidades comerciales en constante cambio
Control predictivo de modelos en su chasis Logix
PlantPAx MPC
Nuestra solución PlantPAx® MPC está diseñada para utilizarse dentro del hardware Logix estándar. Esta solución lo ayuda a administrar los problemas de control avanzado más complejos. PlantPAx MPC deriva del producto de control predictivo de modelos basado en servidor Pavilion8 y es fácil de configurar, comprender e integrar con todo su sistema de control de procesos.
Las características incluyen lo siguiente:
- Ejecute hasta cinco aplicaciones de control predictivo de modelos independientes en un módulo MPC.
- Desarrolle e implemente controles predictivos de modelos de hasta 10 CV, 10 MV y 10 DV.
- Implemente el control predictivo de modelos totalmente funcional.
Los beneficios incluyen:
- Reduzca la variabilidad de calidad del producto hasta un 75 %.
- Reduzca el consumo de energía específico hasta un 20 %.
- Maximice el rendimiento hasta un 25 %.
- Maximice el rendimiento del proceso.
Aplicaciones específicas del sector para la máxima rentabilidad
Las industrias a las que prestamos nuestros servicios
Las industrias de procesos enfrentan desafíos similares: variabilidad, residuos y consumo de energía. Las soluciones industriales que ofrecemos se basan en nuestra experiencia incomparable de la industria y el profundo conocimiento de las variables y los procesos claves que impactan en su industria específica y en sus objetivos comerciales. Nuestro equipo experimentado de ingenieros trabaja con los líderes en las industrias de cemento, químicos, alimentos y bebidas, petróleo y gas, farmacéutica, polímeros y refinería.
Servicios de valor sostenido
Programas de asistencia técnica para ayudar a proteger su inversión
El equipo de valor sostenido se compromete a mantener su inversión en el nivel óptimo de rendimiento. Nuestro programa de servicios de valor agregado está diseñado para ayudar a brindar resultados que mejoren sus utilidades. Para alcanzar esta meta, ofrecemos asistencia proactiva para maximizar sus operaciones: aumentar la producción, reducir los costos, mejorar la calidad y aumentar la rentabilidad.
Servicios de optimización y control de procesos
- Mantenimiento proactivo
- Mejor disponibilidad
- Capacitación de repaso
- Mejor visibilidad
- Recuperación ante desastres
- Optimización del rendimiento
- Mantenimiento de los conocimientos profundos del operador
Servicios y capacitación
Control de procesos avanzado y medioambiental
Proporcionamos cursos de capacitación prácticos y focalizados para que los clientes aprendan las operaciones diarias de las aplicaciones. Nuestros clientes comienzan rápidamente a beneficiarse de las soluciones que proporcionamos.
Cada curso está diseñado para abordar las características y el uso específico de la plataforma Pavilion8. Todos los cursos Pavilion8 se dictan en nuestras instalaciones de Austin, Texas.