Los equipos de manejo de materiales son una pieza fundamental en todas las operaciones de minería. Estos equipos, responsables del movimiento, almacenamiento y mezclado de los materiales en toda la mina, simbolizan las arterias que conectan la mina con el mercado. Y, debido precisamente a esa interconectividad, cualquier interrupción a lo largo de la cadena de manejo de materiales tendrá un impacto negativo en la productividad y en los beneficios de la empresa. Supere estos retos.
Transportadores
Cumpla sus objetivos de costo por tonelada sin lesiones personales a la vez que reduce el tiempo improductivo no planificado gracias a nuestra solución integrada que unifica la automatización, los variadores y la seguridad de máquinas.
Rockwell Automation puede poner en sus manos funciones y aplicaciones avanzadas que se centran en los retos específicos de la minería. Para los transportadores, se ha diseñado ex profeso una función de control de transferencias para abordar la tarea de seguimiento y de gestión de brechas.
Apiladoras recuperadoras
Con nuestras soluciones de automatización, podrá controlar sus apiladoras recuperadoras en modo manual, semiautomático o automático, y aprovechar tecnologías flexibles para posicionamiento de la máquina y prevención de colisiones, como nuestros módulos GPS basados en controladores.
Nuestras soluciones también facilitan la integración transparente en redes, tanto de los dispositivos de Rockwell Automation como de los equipos de terceros, entre ellos radios, básculas de correa, cámaras de vídeo, encoders y tecnologías de detección.
Instalaciones de carga y descarga
Confiables sistemas de variadores y de automatización diseñados para cargar y descargar de forma segura, eficiente y exacta, maximizando al mismo tiempo la capacidad nominal de equipos como, por ejemplo, cargadores de trenes (TLO), vagones volquete y sistemas de carga y descarga de barcos.