Existen diferentes actividades que utilizan el gas natural como materia prima. Es posible que se utilice o se convierta de carbón a gas natural o cocombustión. Independientemente de la etapa en la que se encuentre, ofrecemos automatización de gas natural y sistemas de control de turbinas en toda la planta. Estas soluciones pueden conectar su planta a la red de forma rápida y mantenerla en línea para que pueda cumplir con los objetivos de producción.
Operaciones confiables, eficientes y seguras
Flexibilidad operativa, máximo tiempo productivo y conectividad segura
Las centrales eléctricas modernas necesitan equipos confiables para mantener una alta disponibilidad. Hoy en día, los sistemas de automatización pueden proporcionar la velocidad y la funcionalidad para controlar el equipo de generación de energía de gas y así obtener una flexibilidad y un tiempo productivo máximos. Sin embargo, para poder maximizar el funcionamiento y minimizar el tiempo improductivo, se necesitan niveles de integración de conectividad e información nunca antes vistos.
Soluciones de control a nivel de toda la planta
Escalables, integradas y rentables
Ya sea que actualice o que reemplace su sistema de control existente, podemos ayudarlo a migrar a un sistema de control moderno. Nuestro sistema de control distribuido PlantPAx® ofrece integración de control de seguridad, motores y procesos para una operación más eficiente. Combinado con soluciones integradas, ayuda a garantizar una alta disponibilidad, mayor confiabilidad y menor costo de propiedad. Nuestras soluciones están diseñadas para extraer el máximo valor de sus sistemas.
Actualización de sistema de control de turbina de gas
Empresa de servicios públicos optimiza la generación por medio de turbinas de gas
En 2006, la planta de Keahole de la empresa Hawaii Electric Light enfrentó un tiempo improductivo de más del 50 % debido a un sistema de control obsoleto que se suministró con las turbinas. Las piezas eran difíciles de adquirir y los ingenieros de servicio tardaban mucho tiempo en llegar al lugar cuando era necesario. La planta funcionaba a capacidad reducida. Se instaló un nuevo sistema de control de turbinas de gas, lo que redujo significativamente el tiempo improductivo.
Servicios de red y seguridad
Podemos ayudarlo a diseñar una red segura en su planta sin perder funcionamiento. Conocemos las aplicaciones de control y la tecnología de redes. Nuestros expertos conocen los estándares aplicables de la industria (ISA, NIST, INL, DHS) y ofrecemos servicios de todo el ciclo de vida con capacidad de entrega global.