El tratamiento de aguas residuales industriales y municipales involucra numerosas aplicaciones que consumen mucha energía y usan muchos procesos. Las aguas residuales tratadas que se bombean de regreso a un cuerpo de agua también deben cumplir con los estrictos estándares normativos y deben ser potables. Como resultado, la eficiencia energética y el cumplimiento normativo son clave para los clientes y los municipios. Disponemos de sistemas de tratamiento de aguas residuales que le permitirán operar su planta de manera eficiente, mantener la calidad del agua y cumplir con los reglamentos existentes.
Soluciones para plantas de tratamiento de aguas residuales
Proteja la calidad del agua y reduzca el consumo de energía
Para algunos de los procesos que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales, se necesitan cantidades importantes de energía; tales como:
- tomar el CO2 generado por el procesamiento de lodo y convertirlo en gas metano para alimentar otros procesos en la instalación;
- utilizar ventiladores de lavado de aireación para disolver el oxígeno y estimular el crecimiento de microorganismos.
Todos estos procesos se benefician de las soluciones que monitorean y controlan el uso de energía.
Las empresas de aguas residuales que utilizan un sistema integrado de control y visualización y un sistema de controles de supervisión y adquisición de datos para el tratamiento de aguas residuales pueden esperar reducciones en el tiempo de diseño y un control de procesos mejorado. Las avanzadas capacidades de diagnóstico y de conexión en red y el mayor acceso a los datos de procesos también permiten mejorar el mantenimiento preventivo y predictivo.
Nuestra cartera de productos y sistemas, los conocimientos profundos y la red de socios experimentados le ofrecen las herramientas que necesita. Nuestra tecnología permite que los operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales:
- reduzcan los costos energéticos;
- optimicen los costos de ingeniería e implementación;
- minimicen los costos del ciclo de vida;
- lograr el cumplimiento normativo.
Sustentabilidad y conformidad
Sistemas integrados para una producción de agua eficiente y en conformidad con las normas
Nuestras soluciones de automatización, integradas con nuestro control inteligente de motores, le permitirán cumplir con los requisitos de rendimiento de la planta y con los reglamentos vigentes.
Nuestra cartera incluye lo siguiente:
- los controladores de automatización programables ControlLogix® que ofrecen avanzadas capacidades de procesamiento y recogen datos operativos críticos de manera continua;
- la HMI perfectamente integrada con FactoryTalk® View SE que permite el acceso instantáneo a la información en tiempo real y a las tendencias operativas;
- la biblioteca PlantPAx®, que incluye los bloques modulares del sistema y cuenta con plantillas HMI personalizadas para roles específicos de la planta;
- Water Wastewater Accelerator toolkit permite la rápida implementación de un proyecto, e incluye lo siguiente:
- especificaciones de suministro;
- guía de inicio rápido;
- controlador de muestra y configuraciones de HMI para aplicaciones comunes, tales como estaciones de elevación, bombas dosificadoras, trabajos de cabeza y manejo de sólidos.
Contamos con conocimientos profundos en el campo y ofrecemos servicios de asistencia técnica remota y soluciones de gestión de activos para mantener su planta en funcionamiento.
Mayor flexibilidad debida a la actualización del sistema de controles de supervisión y adquisición de datos
Una ciudad mejora la capacidad de almacenar, analizar e informar datos operativos
El Concejo Municipal de Hamilton implementó una actualización en su sistema de controles de supervisión y adquisición de datos (SCADA) en la planta de tratamiento de aguas residuales. Con esta actualización, se aumentó la capacidad de toma de decisiones, se mejoró la eficiencia del funcionamiento y se ayudó a los interesados a cumplir con la normativa.
Productos y capacidades
Productos y servicios para la conformidad y el funcionamiento de las operaciones
Nuestra cartera de productos y servicios ofrece soluciones a los operadores industriales y municipales de plantas de tratamiento de aguas residuales para mejorar el consumo de energía y el cumplimiento de la calidad. Ofrecemos una solución totalmente integrada para el tratamiento de aguas residuales, desde RTU y controles de bombas hasta modernos sistemas de controles de supervisión y adquisición de datos y de control.
Nuestra cartera incluye lo siguiente: