La protección del personal, los procesos y el ambiente que los rodea sigue siendo una parte importante de cualquier estrategia de automatización en todas las industrias. Ofrecemos soluciones para ayudarlo a cumplir con las normas de seguridad del proceso que son tan variadas como cada uno de sus ambientes. Nosotros podemos asignar los recursos exclusivos indicados para diseñar, implementar y desplegar una solución de seguridad del proceso completa. Además, nuestras arquitecturas admiten la tolerancia a fallos para los componentes del sistema y las opciones escalables que incluyen mecanismos a prueba de fallos, tolerantes a fallos y con redundancia modular triple (TMR).
Sistema de control AADvance
Sistemas de control tolerante a fallos escalables
Las aplicaciones de seguridad de procesos a menudo requieren niveles múltiples de SIL, desde SIL 1 hasta SIL 3, en la misma estrategia de control. Usted necesita un sistema rentable que se pueda escalar para cumplir estos requisitos. Nuestro sistema de control AADvance® ofrece valor y funcionamiento sin precedentes, además de una arquitectura de seguridad del proceso realmente distribuida.
Sistema de control Trusted
SIL 3 para grandes sistemas de seguridad de procesos
Trusted® es un controlador de redundancia modular triple diseñado para proporcionar la máxima seguridad y disponibilidad en todas las circunstancias. Trusted incorpora una arquitectura tolerante a fallos para eliminar casi por completo los disparos falsos del sistema y proporciona alta disponibilidad como parte de su funcionalidad propia relacionada con la seguridad.
SIL-2 de ControlLogix
Soluciones del controlador configurado de seguridad
La solución SIL 2 de ControlLogix® proporciona niveles muy altos de disponibilidad para las aplicaciones de sistemas básicos de control de procesos o de sistemas de seguridad del proceso SIL 2 que no pueden tolerar una interrupción del sistema.
Seguridad del proceso eficaz y confiable
Soluciones para la industria de gas y petróleo
Sensia, una empresa conjunta creada por Rockwell Automation y Schlumberger en octubre de 2019, cuenta con un equipo de ingenieros capacitados que conocen en profundidad todo el proceso del ciclo de vida de seguridad en la industria de gas y petróleo. Los años de experiencia en diseño, despliegue y mantenimiento de los sistemas de seguridad del proceso le permiten a Sensia ofrecer una solución que facilite las operaciones de su planta de manera eficiente sin perjudicar la seguridad.
Sensia también ofrece una amplia gama de servicios de ingeniería que le permiten reducir el riesgo, entregar los proyectos a tiempo y respetar el presupuesto.
Las soluciones integradas de seguridad de Sensia son las siguientes:
- Seguridad del proceso, diseño del sistema e implementación
- Seguridad funcional para procesos
- Asistencia técnica de productos obsoletos de ICS Triplex