Una estrategia integral de la producción láctea puede aumentar la flexibilidad y la eficiencia, y reducir los costos totales de operación. Los sistemas de producción láctea automatizados pueden ayudarlo a entregar una variada combinación de productos de alta calidad producidos con seguridad.
Aumente el rendimiento, reduzca el consumo energético
Control en tiempo real y optimización del proceso de producción láctea para reducir costos
Muchos fabricantes de productos lácteos están mejorando la competitividad al cambiar a productos especiales de mayor valor (bajos en grasas, sin grasas, con más proteínas). También desean lograr mayor eficiencia, aumentar el rendimiento y reducir costos.
Las operaciones de la planta de productos lácteos deben llevarse a cabo según especificaciones de productos más estrictas y coherentes. Estas especificaciones requieren datos de la planta en tiempo real para permitir reacciones más rápidas y mayor flexibilidad. Estos datos lo ayudan a mantener la productividad y el margen, lograr más seguridad y ofrecer mayor calidad en los productos.
Reduzca los costos y aumente la producción
Control avanzado para aplicaciones de la industria láctea
Los secadores y evaporadores son las unidades que consumen más energía en las industrias de procesamiento de producción láctea. Una operación óptima es esencial para reducir los costos y ayudar a cumplir con las especificaciones de la calidad del producto final.
Al proporcionar un control estricto del secador para la optimización y el rendimiento, esta aplicación de control del sector de lácteos:
- aumenta el rendimiento hasta un 8%;
- Reduce el consumo energético hasta un 12%
- reduce la cantidad de productos fuera de especificaciones hasta un 75%.