Cuanto más tiempo dedique a la puesta en marcha de producción, validación y limpieza, más tiempo tardará su producto farmacéutico en ingresar al mercado. Los equipos de un solo uso han ayudado a los fabricantes en el sector de las ciencias biológicas a recuperar parte de ese tiempo al simplificar las operaciones de limpieza en el lugar y producción. Sin embargo, su objetivo es lograr la máxima eficiencia.
Le ayudaremos a que lo consiga con una plataforma de automatización comercial estándar y escalable desarrollada específicamente para sus biorreactores de un solo uso y que así pueda entrar en el mercado con mayor rapidez, simplificar las operaciones y reducir los costos de mantenimiento para sus activos de producción. Este sistema flexible y completamente integrado con tecnología plug-and-produce incorporada hace posible lo siguiente:
- Integrar y validar un biorreactor en tan solo seis meses
- Simplificar las operaciones y el mantenimiento con un software de aplicación estandarizado
- Optimizar el tiempo productivo hasta un 25 % al reducir el tiempo de limpieza