Proporcionamos sensores e interruptores confiables, flexibles y de alto rendimiento. Ofrecemos una de las líneas más amplias del sector, incluidos sensores de proximidad y fotoeléctricos, finales de carrera e interruptores de seguridad y dispositivos de seguridad RFID y del operador. Nuestro equipo experto está listo para abordar los desafíos más exigentes de la aplicación.
Dispositivos de detección de presenciaLos dispositivos de detección de presencia captan la distancia, ausencia o presencia de un objeto. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos de detección para resolver las necesidades de su aplicación.
Finales de carrera
Los finales de carrera son dispositivos electromecánicos que constan de un accionador vinculado mecánicamente a un conjunto de contactos. Cuando un objeto entra en contacto con el accionador, el dispositivo opera los contactos para cerrar o abrir una conexión eléctrica. Los finales de carrera funcionan en distintas aplicaciones y ambientes debido a su resistencia, operación visible simple, fácil instalación y funcionamiento confiable.
Dispositivos de detección de condición
Los dispositivos de detección de condición comunican información variable del proceso para poner en secuencia automáticamente los equipos o proporcionar una señal a los operadores para la operación manual. Con soluciones electromecánicas y de estado sólido, Los sensores de condición pueden hacer bajar sus costos de operación totales al ayudarle a mejorar procesos y sistemas, reducir el tiempo improductivo, proteger los equipos costosos y resguardar a los operadores.
Dispositivos de identificación
Los dispositivos de identificación son ideales para realizar el seguimiento y documentar los productos en cada paso del proceso de fabricación. Con el sistema de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia y los sensores de lector de códigos, Los dispositivos de identificación son una solución eficaz para la industria automotriz, de manejo de materiales, farmacéutica y de alimentos y bebidas.
Encoders
Los encoders pueden monitorear electrónicamente la posición de un eje giratorio. Los encoders absolutos en EtherNet/IP se conectan y operan con los controladores Logix para proveer datos de rastreo de posición que se usarán en sistemas de control de bucle abierto. Los encoders absolutos son dispositivos electromecánicos que son elementos de retroalimentación útiles en sistemas de control de bucle cerrado. Proporcionan control de posición en aplicaciones de empaquetado, robótica, recogida y colocación, tornillo guía/de bolas, posicionamiento de mesa rotativa e inserción de componentes. Los encoders ópticos incrementales ofrecen bajo costo, tamaño físico más pequeño, alta frecuencia y alta resolución. Los accesorios le ayudan a instalar fácilmente los encoders y a usarlos con eficiencia.
Interruptores de zona peligrosa
Los interruptores de zona peligrosa están diseñados para utilizarse en aplicaciones tales como refinerías, destilerías, elevadores de granos y molinos de harina en las que puede haber gases u otros materiales peligrosos.