Barreras de convertidores
Nuestras barreras de convertidores Bulletin 937C añaden funcionalidad a los aisladores mediante la recepción de señales de un instrumento de zona peligrosa, es decir, sensores de temperatura o células de carga y las convierte en una señal estandarizada del sector como 0/4 a 20mA o 0/2 a 10V. Las unidades de evaluación de impulsos procesan una señal de frecuencia en la entrada. Un sistema de monitoreo de fallos indica roturas o cortocircuitos de conductores en los cables de señal.