Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
A medida que los dispositivos se vuelven más inteligentes, también lo es el software que mueve los datos del dispositivo. En Rockwell Automation, los avances tecnológicos en software de conectividad han facilitado más que nunca el acceso y el transporte de datos.
Sin importar el tamaño o la naturaleza de su aplicación, disponemos de soluciones de comunicación que aumentan la operatividad entre sus dispositivos, máquinas y software de Rockwell Automation y los de otros fabricantes. Esto le permite aprovechar la información en su sistema de control y tomar decisiones de una forma más inteligente y rápida, ayudándolo a mantener su ventaja frente a la competencia.
Antes conocido como RSLinx® Enterprise, FactoryTalk® Linx viene incluido en la mayoría de los software FactoryTalk y funciona como el servidor principal de datos principal para la trasmisión de información desde los productos de control Allen-Bradley al sistema de control. FactoryTalk Linx interactúa con los controladores PLC-5®, SLC™ 500 y Micro800™. Sin embargo, está optimizado para comunicarse con los controladores Logix 5000™ mediante EtherNet/IP. Esto proporciona la tasa de datos más rápida y capacidad posible, al tiempo que reduce al mínimo el impacto en sus redes de automatización y el funcionamiento de su sistema de control. FactoryTalk Linx garantiza una solución tanto para pequeñas aplicaciones en una sola computadora como para grandes configuraciones de servidores de datos distribuidos e, incluso redundantes, que se comunican con grandes sistemas de automatización.
Últimas versiones
Versión 6.11
La versión 6.11.00 de FactoryTalk Linx permite establecer comunicaciones encriptadas seguras con FactoryTalk Policy Manager mediante CIP Security.
Ventajas
Máxima capacidad y rendimiento
Servidor de datos Logix para el software de Rockwell Automation (se entrega con FactoryTalk Services Platform)
(Previamente RSLinx Enterprise)
Recursos
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
Guía para obtener resultados de FactoryTalk Linx | Manual | FTLGATE-GR001 |