Estas aplicaciones de uso intensivo de motores requieren un control preciso de par y velocidad. La falta de un control preciso en estas aplicaciones puede repercutir en la calidad del producto final y, en la mayoría de los casos, provocar un tiempo improductivo de los equipos. Supere estas dificultades y alcance sus objetivos con nuestras soluciones diseñadas para la industria.
Dificultades por aplicación
Fundición continua
La fundición de acero de forma continua sin interrupciones ni anomalías es difícil de mantener. Unifique sus operaciones con sistemas de variadores, un potente análisis de máquinas y funciones avanzadas de control de motores para optimizar las operaciones de fundición y, a la vez, reducir el tiempo improductivo y los costos de mantenimiento.
Laminación en caliente y en frío
Para cumplir con los requisitos de los procesos de laminación, es necesario controlar con exactitud el espesor, predecir y prevenir los tiempos improductivos y monitorizar el rendimiento de la producción. Obtenga un control preciso de velocidad y tensión, además de una alta calidad de producción con la integración combinada de nuestras soluciones de control de procesos, potencia y variadores avanzados.
Líneas de acabado
Un control completo de la automatización de máquinas puede ayudar a detectar defectos superficiales y aumentar la productividad. Combine la tecnología apropiada con el conocimiento profundo en aplicaciones para conseguir operaciones confiables y una correcta calidad del producto en sus líneas de acabado.
Obtenga resultados eficaces con soluciones diseñadas para la optimización
¿Cómo puede obtener el mejor rendimiento de sus aplicaciones? Simplifique el diseño de sus máquinas y a la vez mejore los sistemas operativos con soluciones de variadores de baja y media tensión para motores principales y auxiliares. Obtenga un control de par y velocidad precisos y de gran confiabilidad y mantenibilidad para aplicaciones de fundición y laminación.
Satisfaga los requisitos de su aplicación con una solución escalable e integral
En los procesos de laminación y las líneas de transformación, las estrategias de control son muy exigentes. Las soluciones de sistemas de control desempeñan un papel importante en la estabilidad y velocidad de la línea de producción, por ejemplo, al proporcionar referencias de velocidad precisas para los variadores, control de bucles y tensiones, programación y control de sistemas auxiliares.
Aporte potentes funcionalidades a su planta con nuestras soluciones de control:
- Inteligencia artificial incorporada
- Integración con el control de movimiento
- Conectividad sin interrupción con los variadores y los dispositivos de seguridad de máquina
- Conectividad abierta con sistemas de terceros
- Integración con aplicaciones de nivel 3