Integrated Architecture
Control e información unificados en todas las disciplinas
Integrated Architecture® es un sistema unificado de control e información que proporciona una plataforma de control, un marco de diseño estándar, conectividad interoperable y segura, herramientas de visualización y dispositivos inteligentes en todas las disciplinas. Se puede escalar desde una sola máquina o a través de múltiples líneas e instalaciones para alcanzar los objetivos empresariales estratégicos, como un menor costo total de propiedad y mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo.
En otras palabras, Integrated Architecture incorpora todos sus sistemas industriales, desde las máquinas en la planta hasta los datos que analiza en la oficina, y lo hace en una sola plataforma optimizada. En lugar de contar con sistemas separados y desconectados que no se comunican entre sí, Integrated Architecture crea un flujo transparente de información. Imagínese ver lo que está ocurriendo en toda su operación en tiempo real para tomar decisiones más rápidas y, en última instancia, gestionar su empresa de manera más eficiente y segura.