Menor dimensión del servidor. Longevidad extendida de la aplicación. Recuperación y disponibilidad mejoradas del sistema. Estas son solo algunas razones por las que más organizaciones industriales están adoptando la virtualización. Sin embargo, diseñar, desplegar y mantener una infraestructura virtualizada puede ser un proceso costoso, complejo y lento.
Centro de datos industriales
Transición escalable a la virtualización
El centro de datos industriales (IDC) puede facilitar enormemente su traslado a un entorno virtualizado. El IDC es una arquitectura escalable que le permite aumentar o reducir fácilmente, según sea necesario. Incluye todo el hardware, software y servicios de instalación necesarios para desplegar un entorno grande rápidamente.
Con los servicios de asistencia técnica remota incluidos, tiene acceso a la asistencia técnica necesaria para que su infraestructura se ejecute de manera eficiente. Con los servicios administrados de Rockwell Automation, se pueden mejorar aún más las capacidades del conector con aislamiento desplazable para monitorear de manera remota y administrar los activos, a fin de lograr mayor solidez y confiabilidad.
El dispositivo VersaVirtual
¿Desea virtualizar en un entorno administrado con servicios de asistencia que lo ayuden en el camino? El dispositivo VersaVirtual™ Serie B estará disponible a principios de 2023. El dispositivo VersaVirtual Serie B, con servicios administrados de primera clase, seguirá ofreciendo una alta disponibilidad con funciones de administración, redundancia y monitoreo remotos. Este dispositivo plug and play e hiperconvergente (computadora, conexión en red y almacenamiento) permite efectuar una virtualización escalable de nivel básico en un ambiente administrado.
Infraestructura como servicio
Simplifique y acelere el despliegue de su infraestructura de red
El diseño, despliegue y mantenimiento de una infraestructura de red segura y sólida puede resultar complejo y llevar mucho tiempo y dinero. La infraestructura como servicio (IaaS) simplifica el despliegue de una infraestructura industrial correctamente diseñada mediante la combinación de nuestras soluciones de red diseñadas previamente con configuración en planta y el monitoreo remoto las 24 h de los 7 días de la semana, en un solo contrato. El resultado consiste en pedidos y puesta en marcha simplificados, confiabilidad de red mejorada y cadena presupuestaria reducida.
La infraestructura como servicio está alineada con arquitecturas de referencia de Converged Plantwide Ethernet (CPwE). Desarrollada en asociación con Cisco, la infraestructura como servicio aprovecha las mejores tecnologías de los socios de las alianzas estratégicas de Rockwell Automation, Microsoft y Panduit. La infraestructura como servicio ayuda a optimizar la seguridad y el rendimiento de su infraestructura de red.