Una estrategia integral de la producción láctea puede aumentar la flexibilidad y la eficiencia, y reducir los costos totales de operación. Los sistemas de producción láctea automatizados pueden ayudarlo a entregar una variada combinación de productos de alta calidad producidos con seguridad.
Aumente el rendimiento, reduzca el consumo energético
Control en tiempo real y optimización del proceso de producción láctea para reducir costos
Muchos fabricantes de productos lácteos están mejorando la competitividad al cambiar a productos especiales de mayor valor (bajos en grasas, sin grasas, con más proteínas). También desean lograr mayor eficiencia, aumentar el rendimiento y reducir costos.
Las operaciones de la planta de productos lácteos deben llevarse a cabo según especificaciones de productos más estrictas y coherentes. Estas especificaciones requieren datos de la planta en tiempo real para permitir reacciones más rápidas y mayor flexibilidad. Estos datos lo ayudan a mantener la productividad y el margen, lograr más seguridad y ofrecer mayor calidad en los productos.
Reduzca los costos y aumente la producción
Control avanzado para aplicaciones de la industria láctea
Los secadores y evaporadores son las unidades que consumen más energía en las industrias de procesamiento de producción láctea. Una operación óptima es esencial para reducir los costos y ayudar a cumplir con las especificaciones de la calidad del producto final.
Al proporcionar un control estricto del secador para la optimización y el rendimiento, esta aplicación de control del sector de lácteos:
- aumenta el rendimiento hasta un 8%;
- Reduce el consumo energético hasta un 12%
- reduce la cantidad de productos fuera de especificaciones hasta un 75%.
Control predictivo basado en modelo en el sector lácteo
Descubra cómo los clientes productores de lácteos aumentaron la rentabilidad y la productividad con nuestro control predictivo basado en modelo (MPC). Vea cómo ayudamos a los clientes a acelerar y optimizar los procesos, y a:
- reducir la variabilidad de humedad;
- reducir la pérdida de productos;
- mejorar el rendimiento;
- menores costos energéticos.
Sistemas de automatización de productos lácteos
Control e información integrados para una mayor productividad
La estrecha integración del control y la información en la producción de lácteos permite a nuestros clientes optimizar sus operaciones. Con nuestras soluciones, los productores lácteos pueden aprovechar datos de producción en tiempo real para tomar mejores decisiones, al tiempo que respaldan:
- Menor tiempo de lanzamiento al mercado.
- un menor tiempo improductivo;
- reducir el costo total de propiedad;