Loading

Tratamiento de aguas residuales municipales

Automatización y control de motores para plantas de aguas residuales eficientes y en conformidad con las normas
Tratamiento de aguas residuales municipales hero image
Agua/aguas residuales
  • Agua dulce
  • Aguas residuales
  • Inteligencia para el agua

El tratamiento de aguas residuales industriales y municipales involucra numerosas aplicaciones que consumen mucha energía y usan muchos procesos. Las aguas residuales tratadas que se bombean de regreso a un cuerpo de agua también deben cumplir con los estrictos estándares normativos y deben ser potables. Como resultado, la eficiencia energética y el cumplimiento normativo son clave para los clientes y los municipios. Disponemos de sistemas de tratamiento de aguas residuales que le permitirán operar su planta de manera eficiente, mantener la calidad del agua y cumplir con los reglamentos existentes.


Soluciones para plantas de tratamiento de aguas residuales

Proteja la calidad del agua y reduzca el consumo de energía

Para algunos de los procesos que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales, se necesitan cantidades importantes de energía; tales como:

  • tomar el CO2 generado por el procesamiento de lodo y convertirlo en gas metano para alimentar otros procesos en la instalación;
  • utilizar ventiladores de lavado de aireación para disolver el oxígeno y estimular el crecimiento de microorganismos.

Todos estos procesos se benefician de las soluciones que monitorean y controlan el uso de energía.

Las empresas de aguas residuales que utilizan un sistema integrado de control y visualización y un sistema de controles de supervisión y adquisición de datos para el tratamiento de aguas residuales pueden esperar reducciones en el tiempo de diseño y un control de procesos mejorado. Las avanzadas capacidades de diagnóstico y de conexión en red y el mayor acceso a los datos de procesos también permiten mejorar el mantenimiento preventivo y predictivo.

Nuestra cartera de productos y sistemas, los conocimientos profundos y la red de socios experimentados le ofrecen las herramientas que necesita. Nuestra tecnología permite que los operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales:

  • reduzcan los costos energéticos;
  • optimicen los costos de ingeniería e implementación;
  • minimicen los costos del ciclo de vida;
  • lograr el cumplimiento normativo.
Descripción general de la industria del agua
Main Image
Brochure
Descripción general de la industria del agua

Productos, tecnología y soluciones para todo el ciclo del agua.

Descargue ahora

Asociaciones para respaldar la sustentabilidad y la conformidad
Main Image
Descripción general
Asociaciones para respaldar la sustentabilidad y la conformidad

Cumpla sus objetivos comerciales relacionados con el agua y las aguas residuales mediante tecnología y soluciones comprobadas para el tratamiento del agua.

Sustentabilidad y conformidad

Sistemas integrados para una producción de agua eficiente y en conformidad con las normas

Nuestras soluciones de automatización, integradas con nuestro control inteligente de motores, le permitirán cumplir con los requisitos de rendimiento de la planta y con los reglamentos vigentes.

Nuestra cartera incluye lo siguiente:

  • los controladores de automatización programables ControlLogix® que ofrecen avanzadas capacidades de procesamiento y recogen datos operativos críticos de manera continua;
  • la HMI perfectamente integrada con FactoryTalk® View SE que permite el acceso instantáneo a la información en tiempo real y a las tendencias operativas;
  • la biblioteca PlantPAx®, que incluye los bloques modulares del sistema y cuenta con plantillas HMI personalizadas para roles específicos de la planta;
  • Water Wastewater Accelerator toolkit permite la rápida implementación de un proyecto, e incluye lo siguiente:
    • especificaciones de suministro;
    • guía de inicio rápido;
    • controlador de muestra y configuraciones de HMI para aplicaciones comunes, tales como estaciones de elevación, bombas dosificadoras, trabajos de cabeza y manejo de sólidos.

Contamos con conocimientos profundos en el campo y ofrecemos servicios de asistencia técnica remota y soluciones de gestión de activos para mantener su planta en funcionamiento.


Mayor flexibilidad debida a la actualización del sistema de controles de supervisión y adquisición de datos

Una ciudad mejora la capacidad de almacenar, analizar e informar datos operativos

El Concejo Municipal de Hamilton implementó una actualización en su sistema de controles de supervisión y adquisición de datos (SCADA) en la planta de tratamiento de aguas residuales. Con esta actualización, se aumentó la capacidad de toma de decisiones, se mejoró la eficiencia del funcionamiento y se ayudó a los interesados a cumplir con la normativa.

El Concejo Municipal de Hamilton cumple las exigencias de conformidad
AA031328
Caso práctico
El Concejo Municipal de Hamilton cumple las exigencias de conformidad

El Concejo Municipal de Hamilton actualizó su planta de tratamiento del agua para mejorar su capacidad de almacenar, analizar e informar datos operativos de manera segura.

Más información
Lo que dicen nuestros clientes
“Identificamos el potencial para mejorar la eficiencia operativa en la planta mediante la implementación de un sistema integrado que apunta a aumentar la productividad y reducir el tiempo improductivo”.

- Gary Pitcaithly, Gerente de automatización, Concejo Municipal de Hamilton

Productos y capacidades

Productos y servicios para la conformidad y el funcionamiento de las operaciones

Nuestra cartera de productos y servicios ofrece soluciones a los operadores industriales y municipales de plantas de tratamiento de aguas residuales para mejorar el consumo de energía y el cumplimiento de la calidad. Ofrecemos una solución totalmente integrada para el tratamiento de aguas residuales, desde RTU y controles de bombas hasta modernos sistemas de controles de supervisión y adquisición de datos y de control.

Nuestra cartera incluye lo siguiente:

  • Visualización
  • Control de procesos
  • Control inteligente de motores
  • Análisis y monitoreo remotos

¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Agua/aguas residuales Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Aguas residuales Chevron RightChevron Right