Ofrecemos una línea completa de productos de control de motores para sus sistemas de administración de motores. Nuestros controladores de motores satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones de baja y media tensión y cumplen con los estándares NEMA o IEC.
Contactores de control de motores
Ofrecemos una línea completa de contactores versátiles y robustos tanto para aplicaciones IEC como NEMA. Nuestros contactores IEC ofrecen control de CA y CC. Son ecológicos, versátiles y flexibles. Nuestros contactores NEMA se destacan por su diseño resistente, un rendimiento confiable y una prolongada vida eléctrica.
Interruptores de control y de carga
Nuestros interruptores de carga y de control ofrecen avanzadas soluciones prácticamente para cualquier aplicación. Puede usar Bulletin 194E sobre interruptores de cargay el Bulletin 194L sobre interruptores de control/carga como medios de desconexión en el motor de acuerdo con el artículo 430-J del National Electrical Code. Los interruptores seccionadores con y sin fusible Bulletin 1592 son opciones de control de media tensión especiales.
Envolventes
Nuestra línea de envolventes incluyen botones pulsadores y caja de empalmes de uso general diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores.
Centros de control de motores de bajo voltaje
Los centros de control de motores (CCM) de bajo voltaje de la cartera de Allen‑Bradley® ofrecen una solución resistente y de alto rendimiento para todas sus necesidades de control de motores. Diseñe y cree su sistema para tratar la funcionalidad de la aplicación, la inteligencia de producción, los estándares de seguridad y protección mientras cumple con los requisitos regionales con diseños que ahorran espacio. Eche un vistazo a nuestra cartera de centros de control de motores LV que ofrecen la flexibilidad y las ventajas que usted necesita para lograr el éxito en los entornos competitivos actuales.
Centros de control de motores de medio voltaje
Sus aplicaciones críticas dependen de motores de media tensión para un funcionamiento seguro y repetible en ambientes industriales rigurosos. Para mejorar la protección y el rendimiento de sus sistemas, elija nuestros Centros de Control de Motores (CCM) CENTERLINE® 1500. Tienen una construcción resistente con los recursos que usted necesita para satisfacer las demandas de la aplicación.
Arrancadores suaves de bajo voltaje
Nuestros Smart Motor Controllers™ son arrancadores suaves diseñados para ayudar a minimizar el costo al reducir los requisitos de alimentación de todo el sistema y el desgaste del equipo. Nuestros arrancadores suaves se pueden integrar fácilmente a su solución de control inteligente de motores para brindar mayor productividad y tiempos de inactividad más cortos. Son una alternativa ideal a un variador cuando se requiere una solución más rentable y simple.
Arrancadores suaves de media tensión
Nuestros arrancadores suaves de media tensión aplican voltaje reducido a un motor de CA de media tensión para permitir arranques y paros suaves, limitar la corriente de entrada al momento del arranque y reducir los efectos del golpe de ariete en los sistemas de bombeo.
Arrancadores de bajo voltaje
Ofrecemos una línea completa de arrancadores versátiles y robustos tanto para aplicaciones IEC como NEMA. Nuestros arrancadores IEC para uso industrial ligero son ecológicos, versátiles y flexibles. Nuestros arrancadores NEMA para aplicaciones severas se reconocen por su construcción resistente, un rendimiento confiable y una prolongada vida útil eléctrica.