Loading

Relés y temporizadores
Allen‑Bradley

Nuestros relés y temporizadores están diseñados, fabricados y probados para cumplir con los estándares y las clasificaciones más exigentes del mundo.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ver 37 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 37 Resultados
Ordenar por:
Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (Z-A)
Filtrar y refinar
CloseClose
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
0001Digital multifunción 700-HX
Estos relés utilizan una pantalla de indicadores de estado de transmisión negativa muy visible para mejorar la legibilidad y ofrecen dos modos adicionales para flexibilidad de la aplicación.
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
0002Relés de temporización de base tubular 700-HT
Estos relés son ideales para aplicaciones de uso general y se montan en bases tubulares.
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
0003Relés de temporización de tipo dial 700-HR
Estos relés de temporización se montan directamente en un conector. Son fáciles de configurar y pueden montarse en panel o en riel DIN.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
0004Relés de temporización miniatura 700-HNC
Estos relés son algunos de los relés de temporización más pequeños disponibles. Solo requieren 26 mm (1,02 in) en un riel DIN con un conector.
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
0005Relés de temporización 700-FE Economy
Estos relés tienen 17,5 mm de ancho y un rango de temporización de 0,05 segundos a 100 horas.
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
0006Relés de alto rendimiento 700-FS
Estos relés tienen un diseño reducido de 22,5 mm y un rango de temporización de 0,05 segundos a 300 horas.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
0007Relés de temporización ultradelgados 700-HNK
Estos relés son algunos de los relés enchufables más pequeños del mercado. Solo requieren 15,6 mm (5/8 pulg.) Espacio de riel DIN en un socket
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
0008Relés de temporización de ciclo de repetición 700-HV
Estos relés proporcionan conmutación de encendido-apagado en ciclo cuando se aplica una señal. Los intervalos de encendido y apagado se pueden ajustar independientemente.
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
0009Relés de temporización de bloque de terminales 700-HLF
Estos relés son módulos ensamblados en relé y conector para aplicaciones de alta densidad.
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
0010 Relés de control industrial CEI 700-CF
Estos relés ofrecen las características necesarias para las aplicaciones industriales más exigentes, como los contactos vinculados mecánicamente, las opciones de temporización y la vida útil prolongada de los contactos en un diseño CEI.
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
0011Relés de control industrial 700-EF
Estos relés ofrecen un bajo consumo de energía y bobinas universales de rango ancho que permiten que cuatro bobinas cubran tensiones de control de 24 V a 500 V, 50-60 Hz, CC.
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
0012Relés de control industrial en miniatura 700-K
Estos relés tienen un tamaño compacto y son capaces de conmutar señales de baja energía.
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
0013Relés de control de seguridad CEI 700S-CF
Estos relés proporcionan el rendimiento mecánico o de contacto de espejo, que se requiere en los circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad.
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
0014Relés fijos de temporización de estado sólido NEMA 700-RTC
Estos relés fijos de temporización están diseñados para aplicaciones que requieren un tiempo de retardo específico en el que deben evitarse los cambios de temporización involuntarios.
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
0015Relés de temporización ajustables de estado sólido NEMA 700-PS
Estos relés pueden montarse en relés de 2 y 4 polos. Al usar una placa adaptadora, también puede montarlos para uso autónomo.
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
0016Relés de control industrial NEMA de perfil bajo 700-N
Estos relés retenidos eléctricamente tienen una capacidad de anulación manual con una indicación de estado fácil de identificar en la barra roja de gran visibilidad.
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
0017Relés de control de seguridad para aplicaciones severas 700S
Estos relés están diseñados para satisfacer los estándares de seguridad mundiales mediante contactos vinculados mecánicamente y cubiertas a prueba de manipulación indebida.
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
0018Relés de control industrial NEMA con interruptor sellado 700-R
Estos relés incluyen contactos con punta de tungsteno y sellado hermético que proporcionan una conmutación de alta confiabilidad de los circuitos de bajo voltaje para ambientes difíciles.
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
0019Relés para aplicaciones severas NEMA 700-P
Estos relés ofrecen contactos de tiempo de retardo, de enclavamiento, de superposición y de necesidad lógica y pueden combinarse en un solo relé.
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
0020Relés esbeltos 700-HK
Estos relés son ideales para una variedad de aplicaciones de aislamiento e interposición de alta densidad.
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
0021Relés alternantes 700-HTA
Estos relés actúan como un relé de interposición entre su controlador y los dispositivos de campo y permiten seleccionar o cambiar entre la carga primaria o secundaria.
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
0022Relés de base tubular 700-HA
Estos relés de uso general son ideales para las aplicaciones de transporte, pulpa y papel y máquinas-herramienta de los fabricantes de equipo original.
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
0023Relés de bloqueo de imán 700-HJ
Estos relés controlan cargas de iluminación o aplicaciones para servicio continuo con el objetivo de ahorrar energía.
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
0024Relés de base cuadrada miniatura 700-HF
Estos relés son ideales para aplicaciones de automoción.
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
0025Relés estilo bloque de terminales 700-HL
Estos bloques de terminales-relé incluyen una interfaz por polo de 6,2 mm de ancho. Su facilidad de conexión ayuda a reducir los costos de instalación.
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
0026Relés de alimentación eléctrica 700-HG
Estos relés son aptos para conmutar cargas de CC y están disponibles con un escape magnético opcional para la supresión de arcos, lo que permite la conmutación de circuitos de corriente continua de mayor intensidad.
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
0027Relés cúbicos miniatura 700-HC
Estos relés son relés enchufables de cuatro polos para aplicaciones de conmutación de baja energía.
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
0028Estilo pin PCB 700-HP
Los relés del Boletín 700-HP son relés de uso general con terminales de tarjeta de circuitos impresos (PCB) estilo PIN enchufables.
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
0029Relés de base cuadrada para montaje en brida 700-HD
Estos relés incluyen terminales de cuchilla de conexión rápida.
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
0030Relés de base cuadrada 700-HB
Estos relés están diseñados para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ascensores y automoción, y ofrecen versiones con terminal cerrado IEC y terminal abierto NEMA.
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
0031Relés de seguridad de PCB de estilo PIN 700-HPS
Estos relés disponen de los contactos vinculados mecánicamente, necesarios para los circuitos de seguridad según la norma EN 50205 (Tipo B).
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
0032Relés de alimentación eléctrica para montaje en brida 700-HHF
Estos relés son relés pequeños de uso general que conmutan grandes cargas.
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
0033Relés de estado sólido de base tubular 700-SA
Estos relés cuentan con clasificación para corriente de salida de carga de 5 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
0034Relés de estado sólido tipo cubo de hielo 700-SC
Estos relés son relés de conector en miniatura con una corriente de salida de carga de 3 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
0035Relés de estado sólido de línea delgada 700-SK
Estos relés son compatibles con conectores HN121 o HN122 y con capacidades nominales de corriente de hasta 2 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
0036Relés de estado sólido de tipo disco de hockey 700-SH
Estos relés pueden manejar una carga resistiva continua de hasta 40 A con disipador térmico en un paquete con forma de disco de hockey.
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
0037Relés de estado sólido de base cuadrada 700-SF
Estos relés de estado sólido cuentan con una clasificación de 3 A y son compatibles con conectores HN116.
Más vendido
0038
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 37 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Ofrecemos un amplio rango de relés y temporizadores en todo el mundo. Están diseñados, fabricados y probados para cumplir con los estándares y las clasificaciones más exigentes del mundo.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relés y temporizadores Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose