Redefina la productividad con nuestra revolucionaria tecnología de movimiento
Los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK® presentan una nueva oportunidad para mejorar la flexibilidad de las máquinas y maximizar el rendimiento, lo que hace más rentables las tiradas cortas y amplía los márgenes en las tiradas estándar. Permite el control independiente de los motores en trayectorias rectas o curvilíneas para crear sistemas de movimiento con una velocidad y flexibilidad increíbles. Atrás quedaron las cadenas rotativas, las correas y los engranajes que se utilizaban antes. Los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK sustituyen el hardware por perfiles de software sencillos y eficaces que aumentan la precisión y la longevidad de su automatización.
Con los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK podrá:
- Aumentar las tasas de producción hasta un 50 % o más
- Eliminar cuellos de botella y aumentar la productividad
- Mejorar la calidad del producto con un mecanismo transportador sin presión
- Ahorrar tiempo y dinero con menos tiempo improductivo y mantenimiento requerido
- Reducir la dimensión total de la máquina
- Minimizar los tiempos de cambio y aumentar la rentabilidad de la producción con alta variabilidad