Realice diseños y creaciones de forma más rápida y eficiente gracias al software de emulación FactoryTalk® Logix Echo para controladores ControlLogix® 5580. Ahorre tiempo y dinero en todas las fases del proyecto: creación inicial de prototipos y diseño, realización de pruebas y evaluaciones y producción e instalación. Dé un paso más hacia la ingeniería digital integral.


Ahorro de tiempo
Pase del diseño a la ejecución, y al revés, sin modificar ni reconfigurar el programa. Acelere el lanzamiento de sus productos al mercado.

Reducir costos
Valide, pruebe y optimice su lógica de control sin la necesidad de un hardware físico.

Mejore el rendimiento
Emule por primera vez la plataforma ControlLogix 5580 y utilice para sus proyectos lo último en hardware para controladores.

Mayor flexibilidad en el diseño
Utilice la API incorporada para conectarse a su gemelo digital, a modelos de simulación de terceros, a software de capacitación de operadores y mucho más.
FactoryTalk Logix Echo en acción
El año pasado, nuestros primeros usuarios aprovecharon la oportunidad de crear sus propios laboratorios digitales con controladores ControlLogix 5580 emulados. En todos los sectores, las empresas lo utilizan para diseñar con mayor creatividad, ahorrar costos y agilizar el tiempo de lanzamiento al mercado.
Una mejor manera de trabajar
Mejore sus productos y procesos en un ambiente digital
Los gemelos digitales, el análisis avanzado y la realidad aumentada están cambiando constantemente la manera de diseñar, operar y mantener los sistemas de automatización. Sin embargo, para muchos, se trata de capacidades tan grandes y amplias que les resulta difícil percibir su valor. Por ejemplo, un gemelo digital puede mejorar el diseño de una máquina o de un proceso de producción de maneras casi ilimitadas.
Por esto, puede ser útil analizar primero cómo la ingeniería digital está cambiando nuestras formas de trabajar en la actualidad. Una vez que tenga una mejor comprensión de la tecnología, puede decidir qué casos de uso para implementarla son adecuados para usted.
¿Está listo para ordenar su software?
Recomendado para usted