Descargas
¿Para qué es esto?
El sistema Multibelt es un sistema de almacenamiento / transporte y consta de dos o más bandas accionadas de forma independiente. Cada banda contiene dos o más carriles (divisiones) construidos para transportar una bandeja o creados para un número variable de paquetes, los carriles varían en su diseño mecánico. En el caso de utilizar una bandeja, esta se coloca dentro del carril en posición por cualquier módulo de carga. Los productos se alimentan desde un transportador de entrada al carril en la posición de llenado. Si el carril de alimentación está lleno, se desplaza a la posición de descarga. Si se hace esto, el carril se desplaza en rotación positiva (movimiento de recuperación) detrás del siguiente carril.
Esta secuencia garantiza un flujo continuo de producto en el área de llenado, mientras que los demás carriles pueden cargarse con una bandeja y descargarse si pasan por la posición de descarga. El módulo de equipamiento Multibelt puede configurarse con un gran número de parámetros que se describen en otros capítulos. Una interfaz estandarizada para el módulo de carga, alimentación y salida permite que se adapte de forma flexible.
Características generales
El módulo Multibelt System tiene las siguientes características:
- Procedimiento de secuencia de almacenamiento multibanda para 2 ejes (modo de producción).
- Vuelta a la posición inicial automático/procedimiento de movimiento de referencia.
- Procedimiento automático de sincronización de movimientos.
- Anulación de la velocidad variable durante la producción.
- Función Jog para cada eje por separado (modo servicio).
- Manipulación de varios carriles por correa.
- Datos de tratamiento de interfaz con cualquier otro dispositivo del módulo de carga, entrada y salida.
- Amplia gama de parámetros para configurar el módulo.
Ventajas:
El sistema Mutibelt tiene la ventaja de ser flexible y tiene la posibilidad de adaptarse según las necesidades de la aplicación/número de divisores (carril).
Desde el punto de vista del software, el sistema es relativamente fácil de implantar si se utiliza AddOn y Data DataTypes específicos: Multibelt_AOI y Q_MAM_P (desarrollados para esta aplicación con el fin de reducir el tiempo de configuración, puesta en inicialización y puesta en marcha).
Limitaciones / desventajas
- Velocidad: depende del mecanismo de arrastre
- Número de elementos mecánicos: engranajes, correas
- El espacio fijo entre listones, si se necesita cambiar, requiere un cambio mecánico
¿Esto me resulta útil?
En general, los sistemas Multibelt pueden recomendarse a fabricantes de OEM, por ejemplo:
- Fabricantes de correas transportadoras
- Fabricantes de máquinas especiales
- Fabricantes de paletizadoras
- Fabricantes de envasadoras
Áreas de aplicación
- Alimentación, producción, bebidas
Ventajas de las aplicaciones con sistemas Multibelt:
- Ganancia y rapidez de producción
- Mayor dinamismo en la producción
- Reducción del 60% del tiempo de puesta en la inicialización y puesta en marcha
- Facilidad de integración con dispositivos: robot, dispositivos de transferencia
¿Cómo puedo hacer que funcione?
Hardware
- Kinetix 5300, Kinetix 5500, Kinetix 5700 con CIP Motion y CIP Sync
- PowerFlex 755 con control de posición/CIP Motion
- CompactLogix L18ERM o superior
- Revisión de firmware 30 o superior
Software
- Logix Design Studio 5000
- Programa Multibelt_2Collators.ACD
- Instrucciones del AddOn: Multibelt_AOI, Q_MAP_P
Conocimientos requeridos
Conocimientos intermedios de programación y configuración en el software Logix Design Studio 5000:
- Lenguaje Ladder (LD)
- Configuración de movimiento
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de instalación
Hay información adicional en el documento "Multibelt.pdf" en Descargas >> GeneralFiles.zip
Paso 1
Instrucciones:
- Importe/Abra el programa Multibelt_2Collators.ACD, este programa contiene: Instrucciones AddOn y tipos de datos: Multibelt_AOI y Q_MAM_P
Paso 2
Configuración de movimiento:
- Configure los ejes
- Configure los ejes virtuales
- Acople el eje virtual con el real
Paso 3
Configure los parámetros de datos de los Add-on
Multibelt_AOI
Q_MAN_P
Establezca y configure los datos del carril:
- Tamaño del vagón
- Número de vagones
- Posición de la estación de carga
- Posición de la estación de espera
- Posición de la estación de descarga
Paso 4
Descarga y puesta en marcha
- Puedes utilizar el emulador (Factory Talk Logix Echo)
- Para la simulación, utilice MainTask > MainProgram > _02_Programa de simulación