Descargas
¿Para qué sirve esto?
La aplicación SCMSPS (Scalable condition monitoring solution for pumping systems) permite el registro, la integración, visualización y análisis de datos combinados en una sola plataforma para sistemas de bombeos operados por Drive PF755 y PF755T, permitiendo mejorar la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad de los activos.
Utiliza un conector web para visualizar la aplicación de FT Analytics GuardianAI desde la aplicación SCMSPS construida con Factorytalk Optix, con el fin de visualizar el monitoreo continúo basado en la condición del sistema de bombeo. Además, la aplicación SCMSPS permite el monitorear variables criticas de los variadores de velocidad PowerFlex 755 y PowerFlex 755T a partir de librerías de potencia.
¿Esto me resulta útil?
Esta versión es una base para acelerar el desarrollo de una herramienta de software que permitirá construir una plataforma de visualización centralizada para el monitoreo y análisis de variables del sistema de bombero accionados por variadores de velocidad PowerFlex 755 y PowerFlex 755T.
Esta primera versión de la aplicación está enfocada a sistemas de bombeos accionados por variadores de velocidad PowerFlex 755 / PowerFlex 755T, con la capacidad de monitoreo de variables de mantenimiento predictivo de los componentes de los variadores de velocidad, variables de operación como velocidad, corriente del motor eléctrico. También permite la integración con FT Analytics GuardianAI por medio de su navegador Web, ampliando la capacidad de supervisión del comportamiento de las bombas detectando e identificando anomalías.
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Descargue la carpeta SCMSPS.zip y extraiga los archivos. Restaure la aplicación SEMCSB.optix con el Software Factorytalk Optix Studio. Posteriormente restaure el archivo Project_PF755_PF755T.ACD con el Software Studio 5000.
Para la instalación de FT Analytics GuardianAI seguir el manual 1.03.00_FactoryTalk Analytics GuardianAI_Quick Installation Guide.pdf.
Requerimientos de sistema para la aplicación:
Item | Requerimiento | Versión |
1 | Factorytalk Analytics GuardianAI | v.1.03 |
2 | FT LogixEcho | v3 |
3 | Studio 5000 | v36 |
4 | Factorytalk Optix | v1.5.6 |
Tabla No.1
Conocimientos requeridos:
Conocimiento en los softwares Factorytalk Optix Studio, Studio 5000, Logix Echo, Factorytalk Analytics GuardianAI y redes de comunicaciones.
Guía de Implementación
SCMSPS - Solución Escalable de Monitoreo de Condición para Sistemas de Bombeo
Versión 1.0 - Marzo de 2025