Gérer les chemins de fichiers et de ressources
La classe C# statique
ResourceURI
représente le chemin (URI) d’un fichier ou d’une ressource à l’intérieur ou à l’extérieur du projet.
CONSEIL:
La classe
ResourceURI
représente le même type de données pour les variables. Par exemple, la propriété Path
d’un objet Image
.ResourceURI Propriétés de l'objet
ResourceURI
Propriétés de l'objet Propriétés | Type de données | Description |
---|---|---|
URIType | URIType | Type de chemin contenu :
|
ProjectRelativePath | string | Chemin relatif d’un fichier par rapport au dossier ProjectFiles . |
ApplicationRelativePath | string | Chemin relatif d’un fichier par rapport au dossier ApplicationFiles . |
AbsoluteFilePath | string | Chemin absolu d’un fichier externe au projet. |
URI | string | Chemin absolu d’une ressource générique. |
URIType | ProjectRelativePath | ApplicationRelativePath | AbsoluteFilePath | URI |
---|---|---|---|---|
URI | - | - | - | URI (par exemple, une URL HTTP) |
ProjectRelative | Chemin relatif vers le dossier ProjectFiles . | - | - | Chemin absolu |
ApplicationRelative | - | Chemin relatif par rapport au dossier ApplicationFiles . | - | Chemin absolu |
AbsoluteFilePath | - | - | Chemin absolu | Chemin absolu |
Fournir une réponse