Configurer le moteur d’affichage FactoryTalk Optix
Configurez un système client Ubuntu pour afficher
Applications FactoryTalk Optix
avec le moteur d’affichage FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEIL:
Vous pouvez afficher
Applications FactoryTalk Optix
dans un navigateur Web au lieu d’utiliser le moteur d’affichage FactoryTalk Optix Studio
. L’affichage d’applications dans un navigateur Web ne nécessite pas de configuration de moteur d’affichage supplémentaire sur les systèmes clients. Pour plus d’informations, consultez Moteurs de présentation.- Vérifiez que le Gestionnaire de fenêtres X11 est installé.CONSEIL: Les installations de bureau Ubuntu comprennent par défaut le Gestionnaire de fenêtres X11.
- Désactivez le gestionnaire Wayland en supprimant les marques de commentaire de#WaylandEnable=falsedans/etc/gdm3/custom.conf.
- Dans le terminal, entrezsudo apt install -y libxcb-xinerama0 watch mesa-common-dev libglu1-mesa-dev libglib2.0-0 libltdl-dev libevent-dev libnss3-dev libopus-dev libqt5widgets5 libqt5svg5 libqt5webengine5 libqt5quickshapes5 libqt5xml5 libqt5quicktemplates2-5 qtpdf5-devpour installer les dépendances requises.
- (Facultatif) Saisissezsudo apt install -y gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extraspour installer les dépendances qui rendent les vidéos lors de l’exécution.CONSEIL: En fonction du codec vidéo utilisé, vous devrez peut-être installer plus de dépendances.
- Redémarrez le système.
Fournir une réponse