Licences

Utilisez les
Licences FactoryTalk Optix Runtime
pour exécuter des
Applications FactoryTalk Optix
sans limitations sur les dispositifs clients. Utilisez une
Licence FactoryTalk Optix Studio Pro
pour accéder aux fonctions exclusives de
FactoryTalk®Optix Studio
.

Licence FactoryTalk Optix Runtime

Une
Licence FactoryTalk Optix Runtime
vous permet d’exécuter des
Applications FactoryTalk Optix
sur des dispositifs IHM physiques ou virtualisés.
Les appareils qui ne sont pas activés fonctionnent en mode Démonstration et arrêtent l’exécution des
Applications FactoryTalk Optix
après 2 heures.
CONSEIL: Le client
Émulateur
qui exécute des
Applications FactoryTalk Optix
sur l’ordinateur de développement ne nécessite pas de licence d’exécution. Pour plus d’informations, consultez Déploiement.

Licences
FactoryTalk Optix Studio

Vous pouvez choisir entre des
Licences FactoryTalk Optix Studio Standard
et des
Licences FactoryTalk Optix Studio Pro
.
Comparaison entre les licences de
FactoryTalk Optix Studio
Fonctionnalité
Licence FactoryTalk Optix Studio Standard
Licence FactoryTalk Optix Studio Pro
Installer
FactoryTalk Optix Studio
sur votre ordinateur portable ou votre PC
Assembler des
Applications FactoryTalk Optix
sur votre ordinateur portable ou votre PC
Enregistrer des
Applications FactoryTalk Optix
localement sur votre ordinateur portable, votre PC ou un lecteur local
Déployer des
Applications FactoryTalk Optix
à partir de votre ordinateur portable ou votre PC
Assembler des
Applications FactoryTalk Optix
à l’aide de l’environnement Web
FactoryTalk Optix Studio
Enregistrer des
Applications FactoryTalk Optix
dans un référentiel distant et suivre les modifications à l’aide du contrôle de version
Enregistrer les bibliothèques
FactoryTalk Optix
dans un référentiel distant et suivre les modifications à l’aide du contrôle de version
Plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur la même
Application FactoryTalk Optix
Déployer des
Applications FactoryTalk Optix
vers des dispositifs locaux à partir du cloud
Se connecter aux dispositifs locaux et les surveiller à partir du cloud
CONSEIL: La licence de
FactoryTalk Optix Studio
est liée à un compte utilisateur
FactoryTalk Optix Studio
spécifique. Les utilisateurs possédant une licence valide peuvent se connecter à différentes instances de
FactoryTalk Optix Studio
sans avoir à transférer leur licence.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.