Objet système
L’objet
Système
fournit la configuration réseau de votre système via les paramètres réseau et IP. Ajoutez l’objet Système
pour accéder aux paramètres système tels que la date et l’heure et les adresses IP des interfaces réseau lors de l’exécution ou pour redémarrer le système. L’ajout de l’objet
Système
à votre projet affiche automatiquement les catégories de propriétés DateEtHeure
, Dispositif
, Affichage
et Application
. Reliez ces propriétés à des variables à l’aide du navigateur de liens dynamiques.Lors de l’exécution, les propriétés de l’interface réseau sont automatiquement ajoutées aux propriétés de l’objet
Système
et affichent les paramètres actuels. Par exemple, si le système dispose d’une interface réseau LAN configurée avec deux adresses IP supplémentaires, lors de l’exécution, les propriétés de l’objet Système
contiennent une catégorie Interfaces réseau
avec des adresses IP supplémentaires pour le réseau LAN.Fournir une réponse