Nos sectionneurs à lame visible sont disponibles en versions à rallonge fixe et réglable, avec des options de montage à bride ou sur porte. Les sectionneurs avec bride de montage sont également disponibles dans un coffret.
Sectionneurs universels, Série 1494U
Nos sectionneurs universels série 1494U fournissent un niveau d'indication visuelle ON ou OFF supplémentaire sur une conception de coupure à lame de couteau. Ces sectionneurs disposent des classifications UL, CSA et CE dans une seule gamme de produits. Vous pouvez choisir parmi les versions avec ou sans fusible, avec des puissances de 30 à 600 A. Ces sectionneurs universels sont uniques et peuvent être connectés pour un fonctionnement par tige ou par câble sur site. Avec l'option par câble, vous avez également la possibilité de monter le sectionneur partout sur le panneau, peu importe où se trouve la manette.
Blocs-fusibles, Série 1491
Nos blocs-fusibles Série 1491 sont conçus pour des applications à usage général. Les embases de ces blocs, phénoplastes ou porcelaine, sont de construction durcie et offrent une facilité de montage et de câblage.
Commutateurs interrupteurs de charge montés sur porte avec rallonge réglable, Série 1494R
La production de nos sectionneurs rotatifs montés sur porte à rallonge réglable Série 1494V a été interrompue et, par conséquent, ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs rotatifs Série 194R.
Sectionneurs à câble, Série 1494C
La production de nos sectionneurs à câbles série 1494C a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.
Sectionneurs montés sur bride avec rallonge réglable, Série 1494V
La production de nos sectionneurs à câbles avec bride de montage et rallonge réglable série 1494V a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.