L'exportation et la conception de l'armoire de commande la plus simple pour les États-Unis ou le Canada peuvent constituer un défi. Cela ne signifie pas que vous, ou les entreprises européennes en général, n'avez pas pu exporter vers les États-Unis ou le Canada, mais vous admettrez sans doute que le processus est rarement simple et il y a de nombreuses raisons à cela.
La différence
Les règles variées établies au fil des ans dans les différents secteurs ou régions ont conduit à des approches radicalement différentes. Des définitions telles que « Branch Circuit » et « Feeder », ou « Supplementary Protection » et « Limited Energy Circuit », qui sont les pierres angulaires du système nord-américain, n'ont pas d'équivalent dans la conception d'installations industrielles selon la réglementation européenne. La raison ne tient pas à un simple problème de terminologie différente, mais à une approche conceptuelle différente.
Votre réussite est notre objectif
Même après avoir étudié le sujet en profondeur, il serait difficile d'adopter une logique si différente de la nôtre, si ce n'est par le biais d'une formation de base qui nous permettrait de comprendre l'origine de ces différences. Notre objectif premier est de rapprocher deux cultures (européenne et nord-américaine) qui, bien qu'ayant évoluées de manière radicalement différente au fil des ans, partagent un objectif commun : un code de conception mutuel capable d'établir des règles pour la sécurité des opérateurs.
Programme sur les normes nord-américaines
Axée en particulier sur la réglementation relative aux équipements et composants industriels et destinée aux professionnels expérimentés comme aux novices, notre approche prend en compte les besoins des constructeurs de machines comme des fabricants d'équipements et inclut des informations utiles sur les éléments primaires suivants :
- Circuits d'alimentation
- Systèmes incorporés
- Circuits auxiliaires connexes
- Commande et protection des moteurs électriques
Entités / Organisations connexes
Organismes et réglementations fédéraux
Organismes fédéraux
Réglementations
Acteurs principaux
Associations
NRTL
Liste des normes UL pour les produits de commande industrielle
Si vous travaillez selon la norme UL 508A, ce document fournit des informations complètes sur les produits de commande industrielle Allen-Bradley. Toutes les entrées contiennent les numéros de norme, de catégorie et de dossier UL pertinents, ainsi que les descriptions des catégories UL et les paragraphes pertinents de la norme UL 508A (2103).
Lisez le document pour en savoir plus sur les éléments suivants :
- Norme UL par type de produit
- Numéros de contrôle des catégories
- Numéros de fichier UL
- Référence croisée à la norme UL 508A (panneau)
- Références Rockwell Automation
Outil gratuit de courant de court-circuit assigné
La détermination du courant de court-circuit assigné d'un appareillage de commutation ou d'un panneau de commande industriel complet peut être très difficile, surtout si les bonnes questions ne sont pas posées lors des phases initiales du processus de sélection des composants.
Cet outil fournit des solutions de circuit de dérivation à haut défaut et à temps coordonné dont vous avez besoin pour les démarreurs de moteur, les démarreurs progressifs et les variateurs.