Contacteurs d'éclairage combinés avec sectionneur
Les contacteurs d’éclairage combinés avec sectionneur série 502L réunissent la commutation et la protection contre les surintensités dans la même boîtier. Ces contacteurs regroupent un contacteur d'éclairage à 3 pôles série 500L et un sectionneur (avec ou sans fusible) dans un même coffret.