Contacteurs nouvelle génération
Nos contacteurs nouvelle génération Série 100-E sont disponibles en différentes tailles de 9 à 2 650 A, ce qui permet de réduire la largeur et le poids, tout en économisant de l'espace de panneau. Les bobines c.a./c.c. électroniques universelles facilitent le choix et permettent des économies d'énergie significatives et une connexion directe aux API pour les contacteurs de plus de 100 A.