Nos systèmes de commande ControlLogix® utilisent un moteur de commande et un environnement de développement communs afin d’offrir des performances élevées dans un environnement simple d’utilisation. Une intégration étroite entre le logiciel de programmation, l'automate et les modules d'E/S permet de réduire le temps de développement, ainsi que les coûts de mise en service et d'exploitation. Vous pouvez faire cohabiter des commandes de sécurité et standard dans le même châssis pour bénéficier d'un système véritablement intégré. Tirez parti des capacités de haute disponibilité et en environnement extrême pour répondre aux besoins de vos applications.