Stimuler l'innovation, favoriser la flexibilité et créer de nouvelles possibilités
Notre système de convoyeur intelligent MagneMover® LITE™ est un système de transport intelligent et abordable, conçu pour déplacer rapidement et efficacement des petites et moyennes charges. Il peut surpasser les convoyeurs à courroie et à chaîne traditionnels aussi bien pour des applications à l'échelle de l'usine et que sur machine. Il propose en outre de nouveaux niveaux d'optimisation du procédé et du flux de production.
Les systèmes sont constitués d'une sélection de blocs fonctionnels standard, dont chacun est une section de glissière motorisée, qui s'emboîtent pour former une variété presque illimitée d'options d'agencement. Les glissières sont disponibles avec un indice de protection IP65, idéales pour les salles blanches et les environnements de lavage à grande eau.
Découvrez comment vous pouvez :
- Transformer votre productivité grâce à une technologie de mouvement intelligente qui permet aux véhicules d'emprunter le meilleur chemin à chaque fois
- Maximiser votre valeur en utilisant une solution de mouvement pérenne, plus fiable et qui permet de continuer à fonctionner pendant la maintenance programmée
- Promouvoir les objectifs de développement durable grâce à un système qui ne consomme de l'énergie que lorsqu'il déplace une charge. À cet effet, les pistes libres et les véhicules à l'arrêt ne sont pas pris en compte
- Exploiter des données clés en suivant et en traçant automatiquement et séparément chaque véhicule sans avoir recours à des capteurs externes
- Maintenir la qualité du produit grâce à un transport sans pression, même à grande vitesse et à haute densité