Ne laissez pas les obstacles liés à la connectivité des dispositifs ou à votre localisation se mettre en travers de votre chemin. En déplacement, à la maison ou au bureau, FactoryTalk® ViewPoint fournit une interface sécurisée dans votre navigateur internet qui reprend les graphiques, les calculs de tendances et les applications d’alarme de FactoryTalk View. FactoryTalk ViewPoint permet aux appareils mobiles des utilisateurs d’accéder à FactoryTalk View Site Edition (SE) et aux applications de PanelView™ Plus afin d'améliorer la prise de décision en temps réel.
En tant qu’additif aux logiciels FactoryTalk View SE et PanelView Plus, FactoryTalk ViewPoint offre une expérience interactive enrichissante via des applications HTML5. Vous bénéficiez de la simplicité de navigation d’un navigateur standard et de nouvelles techniques d’accès aux informations stratégiques de FactoryTalk View, le tout dans un navigateur internet. Il n’y aucun logiciel client à dont il faut assurer l’installation et la maintenance, d’où un coût total de possession.