Accédez à l'ensemble de la gamme évolutive de logiciels de conception, de simulation et d'émulation d'automatisations FactoryTalk® Twin Studio™, basé sur le cloud, avec les crédits universels FactoryTalk®.
Fonctionnement :
- le compteur du service démarre à chaque lancement d'un service ;
- chaque logiciel a un tarif défini en crédits par heure ;
- un dixième de crédit est facturé à la minute près ;
- les crédits expirent au bout d'un an.
Les crédits universels offrent un équilibre unique entre flexibilité et gestion des coûts.