Vous savez à quel point la disponibilité de vos équipements est essentielle. Pourtant, si vous utilisez des systèmes obsolètes pour gérer leur maintenance, par exemple Excel ou des logiciels existants, vous manquerez à coup sûr les signaux d’alerte qui pourraient vous éviter de coûteux problèmes. Vous êtes ainsi en permanence dans la réaction face aux pannes, sans capacité d’anticipation, incapable d’honorer des commandes importantes et sans visibilité sur les coûts et les activités de maintenance. Heureusement, Fiix est là pour vous aider.
Fiix est un système informatisé de gestion de la maintenance (Computerized Maintenance Management System, CMMS), basé sur le cloud et l’IA. Fiix aide les entreprises à gérer leurs opérations de maintenance, avec des milliers d’actifs, de bons de travail et de pièces depuis une plate-forme unique, en quelques clics seulement. Plus de 3 000 entreprises ont déjà choisi Fiix pour assurer une maintenance fiable et efficace de leurs équipements, afin de réduire leurs dépenses en capital, d’exploiter leurs données opérationnelles et d’atteindre leurs objectifs de production.