Les meilleurs fabricants de leur catégorie sont ceux qui obtiennent un taux de rendement synthétique supérieur de 5 à 7 %, des temps d’arrêt non planifiés réduits de 2 à 4 % et moitié moins de blessures par rapport à la moyenne, et ce en utilisant un ensemble commun de meilleures pratiques regroupées selon trois grandes composantes : la culture (comportements), la conformité (procédure) et le capital (technique). Que vous construisiez ou utilisiez des machines, la maturité en matière de sécurité est synonyme de productivité accrue et de sécurité renforcée.
Maturité sécuritaire pour les clients finaux et les constructeurs
Améliorez la performance en matière de sécurité et de productivité
Les entreprises qui adoptent une approche globale de la sécurité au travers de la culture d’entreprise, de la conformité et du capital gagnent en productivité et en efficacité, tout en améliorant l’état d’esprit de leur personnel et en protégeant la réputation de leur marque. Pour les constructeurs de machines, l’adoption de ces éléments permet de concevoir des machines à valeur élevée, compatibles à l’échelle mondiale, qui améliorent la sécurité et la productivité. Cela offre un avantage concurrentiel unique aux clients opérant à l’international.
Mise en œuvre de votre programme de maturité sécuritaire
Comment évaluer et planifier la maturité sécuritaire
La première étape de la mise en œuvre du programme de maturité en matière de sécurité consiste à mesurer le niveau de cette maturité, afin de comprendre vos atouts et vos faiblesses, et vous aider à planifier la suite.
Nous avons également mis au point un programme éprouvé en cinq étapes pour améliorer la maturité sécuritaire. Ce programme est présenté dans le document référencé. Nous conseillons d’évaluer et d’implémenter ce programme dans le cadre d’une collaboration entre l’équipe d’ingénierie et les responsables Environnement, santé et sécurité.
Construire de meilleures machines
Améliorez votre valeur en tant que constructeur de machines
Exploitez une sécurité inégalée dans vos conceptions de machines pour aider les clients finaux à obtenir des gains de productivité considérables et à se conformer aux normes de sécurité modernes. Distinguez ainsi vos offres de celles de vos concurrents et justifiez le coût de machines à valeur ajoutée.
Améliorez la performance de sécurité avec l’IIoT
Obtenez des informations sur le comportement du personnel, la conformité des machines et les tendances
Exploitez la puissance de l’Internet industriel des objets (IIoT). Grâce aux données opérationnelles et de sécurité, obtenez des informations permettant d’améliorer considérablement la performance et la conformité aux normes de sécurité.
La solution The Connected Enterprise® fournit aux professionnels de la sécurité des informations en temps réel sur le comportement du personnel, la conformité des machines, les causes d’arrêt de sécurité, ainsi que les tendances et anomalies de sécurité.