La protection du personnel, des procédés et de l'environnement immédiat est importante dans notre stratégie d'automatisation pour toute industrie. Nous vous proposons des solutions pour vous aider à respecter les normes de sécurité de vos procédés, qui sont aussi variées que chacun de vos environnements. Vous pouvez vous attendre à ce que nous engagions les bonnes ressources spécialisées pour concevoir, établir et déployer une solution complète de sécurité des procédés. Nos architectures prennent en charge la tolérance aux pannes pour les composants système et des options évolutives, telles que la sécurité intégrée, la tolérance aux pannes et la triple redondance modulaire.
Système de commande AADvance
Systèmes de commande tolérants aux pannes évolutifs
Les applications de sécurité des procédés exigent souvent plusieurs niveaux SIL : de SIL 1 à SIL 3 dans la même stratégie de commande. Vous avez besoin d'un système économique pouvant évoluer pour répondre à ces exigences. Notre système de commande AADvance® offre des performances et une valeur inégalées, ainsi qu'une véritable architecture distribuée de sécurité des procédés.
Système de commande Trusted
SIL 3 pour grands systèmes de sécurité des procédés
Trusted® est un automate redondant à trois modules conçu pour fournir une sécurité et une disponibilité optimales en toutes circonstances. Trusted intègre une architecte tolérante aux pannes afin d'éliminer presque tous les faux déclenchements système, et il assure une haute disponibilité grâce à sa fonctionnalité standard de sécurité.
ControlLogix SIL 2
Solutions d'automates configurées pour la sécurité
La solution SIL 2 de ControlLogix® offre des niveaux très élevés de disponibilité pour les applications de système de commande des procédés et/ou de système de sécurité des procédés de base SIL 2 qui ne peuvent pas tolérer un arrêt du système.
Sécurité des procédés fiable et efficace
Solutions pour l’industrie pétrolière et gazière
Sensia, une coentreprise entre Rockwell Automation et Schlumberger créée en octobre 2019, dispose d’une équipe d’ingénieurs compétents qui comprennent l’ensemble du cycle de vie de la sécurité dans l’industrie pétrolière et gazière. De longues années d’expérience dans la conception, le déploiement et la maintenance de systèmes de sécurité des procédés permettent à Sensia de proposer une solution qui vous aide à exploiter votre installation de manière efficace sans compromettre la sécurité.
Sensia propose également plusieurs services d’ingénierie vous permettant de réduire les risques tout en vous aidant à garantir le respect des délais et du budget pour vos projets.
Les solutions de sécurité intégrées de Sensia incluent les éléments suivants :
- Conception et mise en œuvre de systèmes de sécurité des procédés
- Sécurité fonctionnelle pour les procédés
- Assistance héritée pour ICS Triplex