Loading

Système de convoyeur intelligent QuickStick

Rapide, propre, efficace
Système de convoyeur intelligent QuickStick
Technologie de chariot indépendant
  • Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK
  • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
  • Système de convoyeur intelligent QuickStick

QuickStick® est un système de convoyeur intelligent qui augmente le flux de production et réduit le coût de possession. Il offre aux marchés de l'assemblage et de l'automatisation de procédé une alternative plus rapide, plus propre et plus efficace que les systèmes de convoyage de palettes.


Plus rapide que les convoyeurs traditionnels

En utilisant la technologie de moteur synchrone linéaire MagneMotion®, les modules QuickStick sont configurés de bout en bout, ce qui crée une force électro-magnétique capable de propulser un porte-charge jusqu'à 10 fois plus vite que les systèmes traditionnels. QuickStick s'intègre rapidement et facilement dans un environnement de contrôle Logix grâce au gestionnaire des codes d'applications Studio 5000® associé à des bibliothèques de constructeurs de machines. Des profils de mouvement plus complexes sont possibles à l'aide d'un automate SYNC IT utilisant un API Allen-Bradly et un retour de position du véhicule haute vitesse. Les fonctionnalités comprennent :

  • Moteurs disponibles en poussée normale et élevée
  • Propulsion de charge utile et contrôle indépendants et bidirectionnels
  • Moins de pièces mobiles pour moins d'entretien
  • Des besoins énergétiques moins élevés grâce aux moteurs synchrones hautement performants
  • Aucun câble de communication ou d'alimentation sur les véhicules, permettant des trajets longue distance et une meilleure flexibilité
  • Fonctionnalité anti-collision intégrée qui permet de ne pas endommager les charges utiles
  • Agréé UL et marquage CE
Technologie QuickStick : rapide, propre, efficace
Video Player
Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Présentation
Technologie QuickStick : rapide, propre, efficace

QuickStick est un système de convoyeur intelligent qui accélère les flux de production et réduit le coût total de possession. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo.

Regarder la vidéo
Maîtrisez la production automobile grâce à la technologie de chariot indépendant (ICT)
Main Image
Étude de cas
Maîtrisez la production automobile grâce à la technologie de chariot indépendant (ICT)

KUKA a évalué les systèmes d’automatisation standard utilisés dans les usines de fabrication d’automobiles et considéré que la création d’un système souple, efficace et rentable était possible.

Lire maintenant
Brochure sur la technologie de chariot indépendant
Main Image
Brochure
Brochure sur la technologie de chariot indépendant

En savoir plus sur la nouvelle génération de moteurs linéaires qui offre des performances nettement supérieures à celles des convoyeurs classiques.

Télécharger

QuickStick 100

Flux de production élevé pour les petites et moyennes charges.

Le QuickStick 100 permet une automatisation rapide, efficace et propre pour les charges utiles allant jusqu'à 100 kg. Les autorisations de déplacement sont demandées et accordées en quelques millisecondes, permettant un mouvement continu et fluide sur un chemin sans obstacles. Le QuickStick 100 régule la fréquence et l'accélération du véhicule selon les limites spécifiées par le profil de mouvement et la configuration du système définis par l'utilisateur.

Description  : moteur linéaire avec variateur; automate et détection de position embarqués
Accélération : jusqu'à 1 G selon la masse
Vitesse : jusqu'à 2,5 m/s
Longueur du stator : 1 m et 0,5 m
Véhicules par mètre : jusqu'à 5 selon le réseau d'aimants
Longueur minimale des véhicules : 150 mm
Newtons de poussée par mètre : plus de 430 N de poussée par mètre
Tailles des réseaux d'aimants : 3 à 20 cycles [142 à 958 mm], réseau unique et large [78 mm et 129 mm]
Moteur physique pour les écarts des réseaux d'aimants : 1 à 9 mm
Boîtier : châssis en aluminium avec couvercle en acier inoxydable
Moteurs scellés disponibles pour les environnements à vide, immergés ou extrêmes : non
Répétabilité : ± 0,50 mm pour un écart et une friction spécifiés, ± 0,10 mm réalisable avec l'étalonnage

Voir les produits et les accessoires chariots indépendants
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

Automatisation intelligente pour charges lourdes

QuickStick HT est conçu pour proposer un transport rapide et précis de charges lourdes pouvant atteindre jusqu'à plusieurs milliers de kilogrammes. C'est la solution idéale pour le montage automobile ou pour d'autres applications industrielles, ou encore en application submergée, en boîte à gants ou en pièce blanche. Le QuickStick HT est simple d'utilisation, que ce soit pour moderniser une ligne existante ou pour développer un nouveau système utilisant les dernières technologies.

L’onduleur QuickStick HT 5700 permet de réduire la taille de l’armoire et d’obtenir des vitesses plus élevées. Cela comprend aussi une sécurité fonctionnelle pour l’arrêt sécurisé du couple.

Description : moteur linéaire avec variateur et automate séparés et une détection de position intégré
Accélération : jusqu'à 6 G selon la masse
Vitesse : jusqu’à 5 m/s
Longueur du stator : angle unique : 1 m et 0,5 m, angle double : 0,5 m
Véhicules par mètre : 2
Longueur minimale des véhicules : 240 mm
Newtons de poussée par mètre : angle unique : plus de 2 500 N de poussée par mètre, angle double : plus de 5 000 de poussée par mètre
Tailles des réseaux d'aimants : 2 à 8 cycles [238 à 958 mm], angle unique et double [104 mm et 206 mm]
Moteur physique pour les écarts des réseaux d'aimants :4 à 22 mm
Boîtier : acier inoxydable
Moteurs scellés disponibles pour les environnements à vide, immergés ou extrêmes : oui
Répétabilité : ±1 mm
Sécurité : arrêt sécurisé du couple

Voir les produits et les accessoires chariots indépendants
Vous voulez en savoir plus sur la technologie de chariot indépendant pour optimiser vos systèmes ?
Contactez-nous

Ressources

Consultez tous les logiciels, firmware, documents et formations dont vous avez besoin pour tirer parti de votre investissement dans la technologie de chariot indépendant.

Logiciels et firmware

  • QuickStick 100 - Produits et téléchargements
  • QuickStick HT - Produits et téléchargements

Outils

  • Application Code Manager
  • Bibliothèques de code des applications

Documents techniques

Consulter les documents techniques du système de convoyeur intelligent QuickStick

Formation consacrée à la technologie MagneMotion
Rockwell Automation le 16 août 2017 à Cleveland, Ohio.
Présentation
Formation consacrée à la technologie MagneMotion

Optimisez le potentiel de la technologie de chariot indépendant grâce à un stage de formation complet.

Pour en savoir plus

Main Image

Besoin d'une solution personnalisée ?

Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre la technologie de chariot indépendant sur une gamme étendue d'applications avec des charges allant de quelques grammes à plusieurs centaines de kilos. Profitez d'une solution personnalisée qui répond parfaitement à vos besoins en vous apportant tous les avantages de la technologie LSM.

Contactez-nous pour en savoir plus sur les applications personnalisées
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Technologie de chariot indépendant Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Système de convoyeur intelligent QuickStick Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité
CloseClose