Le ronronnement d’une usine en activité constitue des données qui doivent être analysées et communiquées. Plusieurs milliers de fois par seconde, chaque machine et chaque processus de votre usine témoignent à suffisance que cette décision devrait être prise. Vous devez cependant aider ces données à réaliser leur plein potentiel. FactoryTalk® OperationSuite fournit le logiciel qui transforme ces données en informations décisionnelles qui vous permettent d’améliorer la production et la qualité et vous assurant une durée de fonctionnement élevée. La combinaison inédite d’outils proposée dans le logiciel FactoryTalk OperationSuite a été pensée pour fournir des informations exploitables et contextuelles, basées sur le rôle, en vue d’améliorer les systèmes ou les processus. Pensez à la valeur d’une simple solution de production de rapports et d’analyse déployée au niveau d’une ligne de production ou de la machine afin de résoudre des besoins spécifiques, puis répandue dans plusieurs lignes de production ou dans plusieurs usines pour atteindre des objectifs commerciaux fondamentaux. Vous trouverez ici tous les outils logiciels requis pour faire prospérer votre entreprise.
L’uniformité est reine avec FactoryTalk View
Le principe est simple en apparence : donnez aux opérateurs de la machine ainsi qu’à d’autres utilisateurs une vue cohérente des performances du précieux équipement qu’ils contrôlent à longueur de journée. Avec le bon logiciel d’interface homme-machine, vous pouvez faire l’expérience de cette simplicité au niveau individuel de la machine tout comme au sein de votre usine. Le logiciel d’interface homme-machine FactoryTalk View vous facilite la vie avec des éléments de conception, à l’instar de panneaux de commande normalisés, qui permettent aux opérateurs de passer d’une machine à l’autre et de visualiser des éléments cohérents. Les développeurs apprécient également le confort du logiciel d’interface homme-machine FactoryTalk View dans le cadre de la mise en service de vos moniteurs et de votre matériel d’interface Allen-Bradley Panelview.
Familiarisez-vous avec FactoryTalk Historian avant de commencer
Tant que les performances de la machine ne sont pas structurées en informations utiles, ces millions de points de données provenant de vos machines peuvent susciter autant de millions de questions. Vous avez besoin d’un organiseur qui structurera ces données aux niveaux de la machine et de l’entreprise. Le logiciel FactoryTalk Historian s’occupe de tout cela : il collecte les données critiques de séries chronologiques destinées à des calculs, estimations et processus statistiques variés. Présentées dans des rapports dynamiques et des rapports de tendance, vous visualiserez vos données sous un nouvel angle avec de nouvelles possibilités de gains de performances.
Tous pour un et un pour FactoryTalk Batch
Regroupez vos données avec le logiciel FactoryTalk Batch. Vous pouvez utiliser un seul système de commande et d'information dans la gestion de vos procédés pour améliorer le rendement et la qualité du produit, économiser l'énergie et les matières premières, réduire les variations des procédés et l'intervention humaine. Il vous permet de développer des stratégies modernes de contrôle des lots en prenant en charge des capacités de production flexibles et des procédures d'entreprise unifiées, tout en accélérant le développement des produits et des procédés.
Livraison de contenu sécurisée grâce au logiciel ThinManager
Le logiciel ThinManager® est une plateforme de gestion de client léger et de fourniture de contenu conçue pour configurer, déployer et gérer les applications industrielles, les utilisateurs et les appareils des utilisateurs finaux. Il gère de manière centralisée vos ressources informatiques industrielles et diffuse en toute sécurité du contenu aux terminaux (clients légers, ordinateurs personnels), aux utilisateurs (en fonction de leur rôle) ou à des emplacements (appareils mobiles).
Le logiciel ThinManager offre des fonctionnalités qui permettent d'offrir une expérience personnalisée à l'utilisateur final. Les administrateurs peuvent proposer plusieurs applications, dotées de mises en page personnalisées, à n'importe quel terminal. Il est facile d'afficher le contenu sur plusieurs moniteurs et dalles tactiles ou de le diffuser en toute sécurité sur des appareils mobiles, selon l'emplacement de l'utilisateur. Il prend également en charge plusieurs formes d'authentification utilisateur.
Pour augmenter la sécurité, le logiciel ThinManager n'enregistre jamais le contenu sur les capteurs. L'ensemble des terminaux gérés par ce logiciel sont connectés à des serveurs centralisés (IMH, MES, CMMS, etc.) et ne peuvent accéder au contenu que lorsqu'ils sont authentifiés. Les terminaux gérés par ThinManager peuvent également être remplacés en moins de deux minutes, ce qui réduit de manière significative les temps d'arrêt non planifiés dans votre établissement industriel.
Simplification de l’apprentissage automatique
FactoryTalk Analytics LogixAI
Et si vous pouviez prédire des anomalies telles que la surchauffe du moteur ou la défaillance d’un entraînement ? Qu'en est-il de l'anticipation de la dégradation future de l’équipement ? L'utilisation de l'analytique dans la mise en œuvre d'automates est une nouvelle approche fondamentale permettant d'améliorer les procédés. Le module d’analyse embarqué FactoryTalk Analytics™ LogixAI™ vous permet d'appliquer des concepts d'apprentissage automatique sans l’aide d’un professionnel de la gestion des données. Dès que vous commencez à modéliser votre système, vous approfondissez vos connaissances et profitez de nouveaux avantages pour réduire les pertes ou les temps d'arrêt coûteux.
Communications : la clé de voûte de tout système de commande
FactoryTalk Linx
Libérez votre système de commande afin de permettre une communication sans faille avec les appareils de l’atelier. Notre plate-forme de communication de pointe fournit un point d’accès unique aux données de votre système de commande. Elle vous permet de passer par une station de travail centrale pour contrôler les équipements à accès partagé. S’il dispose du logiciel FactoryTalk, vous pouvez le contacter. Vous pouvez même naviguer sur le réseau et communiquer avec des appareils et des applications tiers.
Optimiser l’exploitation de l’information à l’échelle de l’entreprise grâce aux données industrielles
FactoryTalk Edge Gateway
Les organisations industrielles disposent d’un flux considérable de données opérationnelles, mais ne savent pas toujours comment en tirer le meilleur parti pour en faire un avantage concurrentiel. Les directeurs des systèmes d’information/directeurs des techniques informatiques peuvent éprouver des difficultés à maintenir une parfaite harmonie entre les mondes des technologies de l'information et de la production ainsi qu’à exploiter le potentiel insoupçonné des diverses sources de données industrielles. Pourquoi ? La raison ? Un manque de corrélation parfaite entre les contextes (par exemple, la source, le type, l’horodatage, etc.) au moment de la collecte des données des technologies de la production ultrarapides à la périphérie. En l’absence de contexte essentiel propre aux technologies de la production, les données industrielles recueillies sont faibles en termes d’intégrité des données, ce qui se traduit par une intensification notable des efforts déployés pour la préparation des données lors de l’élaboration des modèles analytiques. Pour extraire des informations exploitables de ces données propres aux technologies de la production, il faudrait les conserver dans un format de données interchangeable et souple susceptible d’être partagé sans difficulté entre les applications des technologies de l'information et de la production.
Le logiciel FactoryTalk® Edge Gateway™ simplifie et automatise à la source le processus de collecte, de mise en forme et de contextualisation des données opérationnelles issues du matériel industriel à l’échelle des équipements, dispositifs et actifs liés à l’automatisation. Il permet d’identifier les informations exploitables à l’échelle de l’usine et de l’entreprise afin d’accélérer la transformation numérique en utilisant l’Internet industriel des objets et fournit la clé de voûte idéale pour favoriser la convergence périphérie-cloud technologies de l'information et de la production au niveau de l'entreprise, de sorte que chacun, de l'atelier aux bureaux, puisse prendre des décisions plus intelligentes.
Logiciel FactoryTalk ProductionCentre
FactoryTalk ProductionCentre® est un logiciel MES complet qui peut vous aider à atteindre une série d’objectifs en matière de productivité, de qualité, de conformité et d’économies de coûts. ProductionCentre est un ensemble de solutions unique qui intègre la gestion de la qualité et l’analytique d’entreprise grâce à un atelier et l’exécution de réparations dématérialisés. Ce procédé améliore l'efficacité opérationnelle et vous aide à respecter les directives réglementaires et fabriquer des produits de haute qualité. Les solutions disponibles comprennent des suites adaptées à une seule usine, à plusieurs usines, ou à un secteur spécifique.
Améliorer votre TRS en répondant à la question « POURQUOI »
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk Metrics apporte les données pour révéler de nouvelles manières d'accroître la production, réduire les coûts et augmenter la qualité. En générant des rapports précis de l’activité réelle de l’atelier, ce logiciel vous donne des informations importantes relatives à l’utilisation plus efficace de l’équipement et de la main-d’œuvre existants. FactoryTalk Metrics génère des rapports du taux de rendement synthétique (TRS), mais il s’agit de bien plus qu’un simple outil de rapport TRS. Le TRS indique le fonctionnement d'une machine dans le temps, mais pas la raison pour laquelle la machine fonctionne à ce niveau. FactoryTalk Metrics donne une réponse à la question "Pourquoi". En découvrant les causes profondes des temps d’arrêt et des pertes, vous améliorez nettement vos performances.
Intégration flexible de l’atelier et de l’entreprise
FactoryTalk Transaction Manager
Des transactions sont utilisées tous les jours pour relier étroitement les systèmes afin qu’ils agissent comme un tout. Que ce soit à la banque, qu’il s’agisse d’un achat en ligne, du retour d’un article ou d’un dépôt d’argent sur le compte de votre enfant, nous nous appuyons sur des liaisons en coulisses pour garantir une interaction fluide. Une transaction industrielle fait la même chose. Elle relie de façon transparente les systèmes de commande de votre usine aux systèmes de votre entreprise.
Dans de nombreux cas, FactoryTalk Transaction Manager est utilisé dans des situations d’archivage des données, où les données de production provenant du système de commande doivent être enregistrées dans une base de données. Différent d’une application d’historisation, ce logiciel permet un échange bidirectionnel des données entre des applications, notamment entre une base de données et un système de commande pour le téléchargement des bons de travail par exemple. Quelle que soit l'application, FactoryTalk Transaction Manager peut s'adapter et évoluer pour répondre à vos besoins.
Boostez votre temps de réponse et votre assistance
Logiciel FactoryTalk Remote Access
Imaginez si vous pouviez répondre aux besoins de vos clients plus tôt et trouver des solutions plus rapidement, le tout sans frais de déplacement. Le logiciel FactoryTalk Remote Access™ fait partie de Remote Access pour équipement industriel, une solution complète qui vous fournit une connexion sécurisée grâce à un équipement monté à distance sur le terrain. Offrez une assistance à l’installation, des mises à niveau de programmation, une approche « panne-réparation » pour vos applications, des services à distance, ainsi que des diagnostics sans sortir de votre usine.
Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?
Recommandé pour vous