La complexité des processus industriels fait qu’il est difficile pour les opérations d’être à la fois rentables et axées sur le marché. Les fabricants doivent adapter leur méthodologie de production en vue d’offrir une plus grande diversité de produits à plus forte valeur ajoutée et des cycles de production raccourcis. Ils doivent produire plus, de manière plus rationnelle, tout en améliorant la qualité des produits dans les limites de l’équipement disponible. Pour ce faire, ils doivent assurer une durée de fonctionnement maximale et des transitions plus efficaces avec moins de déchets. De plus, les fabricants sont confrontés à une demande accrue du public visant à réduire leur impact environnemental et à fonctionner dans le respect des limites réglementaires relatives aux émissions.
La technologie de commande prédictive du modèle (MPC) Pavilion8® de Rockwell Automation est une couche analytique ajoutée aux systèmes d’automatisation qui incite continuellement les usines à réaliser de multiples objectifs commerciaux – à savoir réduire les coûts et les émissions, maintenir une qualité constante et augmenter la production – le tout en temps réel. Grâce à une modélisation hybride et flexible, Pavilion8 intègre toutes les connaissances disponibles sur le procédé pour créer les modèles les plus précis et les plus fidèles qui soient. Cette solution offre l'unique possibilité de gérer simultanément des processus non-linéaires et linéaires, en vue de résultats améliorés dans une large gamme de technologies de production. Notre technologie MPC permet d'évaluer en continu les données d’exploitation réelles et prévisionnelles, de les comparer aux résultats souhaités et de calculer de nouvelles consignes de commande visant à réduire la variabilité en cours de fabrication, à fonctionner compte tenu des contraintes liées aux équipements et à améliorer les performances.